Centre de ressources sur la connectique | Corning

Retrouvez ici toutes vos solutions de connecteurs, d'épissure et de terminaison de fibres optiques !

Retrouvez ici toutes vos solutions de connecteurs, d'épissure et de terminaison de fibres optiques !

De la technologie par terminaison mécanique à celle par épissure, il existe de nombreuses options pour construire votre infrastructure de fibre optique. Nous offrons des possibilités de raccordement sur site, avec des connecteurs UniCam, des connecteurs pour épissures,  avec des cassettes pigtail ou des connecteurs à durcissement anaérobie. Quelle que soit la méthode de terminaison que vous choisissez, nous avons les produits adaptés qui permettent une gestion intuitive de la fibre et offrent des économies de temps de travail et d'installation.

Explorez ici pour en savoir plus sur les produits de connectique Corning.

Besoin d'aide ?

Catalogue des solutions de connecteurs et d'épissures pour fibres optiques

Connecteur anaérobie/durci

Connecteur anaérobie/durci

Les connecteurs polymérisés par anaérobiose de Corning offrent une solution de terminaison sur site rapide qui convient bien aux applications de raccordement de postes de travail pour des connexions monomodes ou multimodes.

 

Connecteurs anaérobies >

Heat Cured >

Hot Melt Jacketed Connector >

Sans époxy/sans polissage requis

Sans époxy/sans polissage requis

L'installation des connecteurs de fibre optique est simple et rapide grâce aux connecteurs UniCam®. Ces connecteurs de fibre optique conviviaux permettent aux techniciens de les installer facilement en quelques étapes seulement, avec des performances optiques garanties.

 

Connecteurs UniCam >

Connecteur NPC+ >

Connecteur NPC >

 

Solutions d'épissures

Solutions d'épissures

Les solutions d'épissures permettent une connectivité par fusion rapide et fiable pour tous les réseaux et offrent de la flexibilité pour les réparations et la réparation des connexions.

 

FuseLite® 2 >

Centre de ressources sur les cassettes CCH pigtail (anglais) >

Webinaire

Découvrez les cassettes CCH à pigtail

Les soudeuses

Voici une technologie qui a moins de dix ans et qui combine dans une seule cassette compacte : le plateau d'épissure, le panneau adaptateur, les pigtails pré-dénudés et routés et les consommables nécessaires à la terminaison de la fibre optique. Dans cet article, nous examinons les facteurs qui ont permis à cette nouvelle méthode de terminaison de se placer au premier rang des méthodes de terminaison optique.

En savoir plus (en anglais)

Catalogue des produits

Les cassettes CCH pigtail permettent une épissure plus rapide sur le terrain et une gestion modulaire de la connectorisation. Les cassettes d'épissures CCH pigtail sont préchargées et préacheminées pour une épissure par fusion rapide des fibres individuelles ou de fibres ruban, en utilisant la même solution peu encombrante que la cassette d'épissures standard CCH.

En savoir plus

Connecteurs FuseLite® 2

Connecteurs FuseLite® 2

Votre soudeuse. Nos connecteurs.

C'est la combinaison idéale pour la haute performance :nos connecteurs FuseLite Splice-On vous permettent d'allier les performances fiables de haute qualité auxquelles vous faites confiance chez Corning avec la flexibilité et la familiarité de votre soudeuse préférée. Ces connecteurs faciles à assembler s'installent rapidement et sont dotés de fonctionnalités qui en font un excellent choix pour toute nouvelle installation, réparations et restaurations, même pour les applications sensibles à la réflectance. Ils sont disponibles pour la terminaison monofibre sous des formats SC, LC et ST® pour le monomode et le multimode.

En savoir plus

Outil et resources

Disponible. Compatible. Facile.

Pour plus d'informations sur notre portfolio de connectique et de terminaison, veuillez remplir le formulaire ci-dessous. Nous vous recontacterons afin de vous aider.

Un de nos experts vous contactera rapidement.

Nous nous réjouissons de travailler avec vous pour répondre à tous vos besoins.

En savoir plus