Corning EDGE™ Distribution System (EDS)

Gagnez jusqu’à 75% en temps de câblage*.

Gagnez jusqu’à 75% en temps de câblage*.

Le système EDGE™ de Corning vous permet de rationaliser l'assemblage de serveurs en remplaçant les différents câbles de connexion par un seul câble, conçu selon vos spécifications exactes. Installation plus rapide, gestion des câbles plus simple, risques réduits et moins d'encombrement : le système  EDGE transforme votre réseau.

*Situation typique : rangée de 18 armoires de serveurs équipée de quatre fibres par armoire

En savoir plus sur les systèmes de distribution EDGE™

En savoir plus sur les systèmes de distribution EDGE™

Quand moins signifie plus

Quand moins signifie plus

Moins d'encombrement

Moins d'encombrement

Remplacer les nombreuses jarretières par un seul assemblage
 
Moins d'emballage

Moins d'emballage

Plus écologique

 
Moins de stocks

Moins de stocks

Une seule unité en stock

 

 

 
Moins de risquesi

Moins de risques

Réduire les erreurs de marquage et de raccordement, moins de tâches sur échelle et moins de risques

 
Moins de temps

Moins de temps

Réduction des temps pour l'installation et le démontage et donc réalisation des revenus plus rapides

 

Découvrez le système EDGE™

Le système EDGE™ de Corning est une nouvelle solution innovante destinée au câblage des rangées de serveurs. Constatez par vous-même comment le système de distribution EDGE rend le câblage des salles beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace.

Suivez une démonstration d'installation

Notre équipe chargée des services d'ingénierie vous présentera les composants qui constituent le système EDGE™ et vous montrera comment l'installer dans un rack.
 

Des options personnalisables pour une intégration optimale du réseau

Des options personnalisables pour une intégration optimale du réseau

Personnalisez le système EDGE™ grâce à des points d'accès situés à des endroits définis tout au long de l'assemblage de câbles, précisément là où vous avez besoin d'un drop pour assurer la connectivité de votre équipement. Un marquage et un code couleur personnalisés à l'usine sont disponibles pour minimiser les besoins de travail sur site. Nous offrons également les options de personnalisation suivantes pour correspondre à la conception de votre réseau et permettre une installation facile : 

 

  • Nombre de fibres d'assemblage
  • Polarité
  • Type de connecteur

Une assistance par des experts pour garantir votre succès

Une assistance par des experts pour garantir votre succès

Si vous cherchez à explorer, configurer ou mettre en œuvre le système EDGE™, nos experts peuvent vous aider avec un accompagnement complet et personnalisé pour vos besoins spécifiques en matière de réseau, notamment :

 

  • Des services de conception pour vous aider à créer le système EDGE idéal pour votre Data Center.
  • Des outils de configuration faciles à utiliser et une assistance technique experte pour vous aider à planifier et à commander exactement ce dont vous avez besoin.
  • Une assistance au déploiement pour intégrer en toute transparence le système EDGE dans votre réseau.
  • Des possibilités de formation pour vous aider à exploiter tout le potentiel de votre réseau

Besoin d'aide avec les solutions de EDGE™ Distribution System ?

Que vous ayez besoin d'aide pour votre travail en cours ou pour un projet futur, nous pouvons vous aider. Veuillez remplir ce formulaire pour nous donner quelques informations.

Merci d'avoir soumis le formulaire.

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.

Partager