Unsere EDGE™-Lösungen waren die branchenweit ersten vorkonfektionierten optischen Verkabelungssysteme, die speziell für Rechenzentren entworfen wurden, und der Mehrwert, den EDGE der Branche gibt, bleibt weiterhin bestehen. Dichte, Betriebsbereitschaft des Netzwerks, Geschwindigkeit, geringe Komplexität und ein klarer Migrationspfad zur Erfüllung zukünftiger Anforderungen … EDGE bietet all das. Technologie-Roadmaps weisen allerdings darauf hin, dass Übertragungsgeschwindigkeiten von 4 bis 400 G über 2- oder 8-Faser-Anschlusstechnik vor uns liegen. Diese Motivation steht hinter unserem neuesten Angebot – EDGE8®.
EDGE8-Lösungen stärken Ihr Rechenzentrum in drei wichtigen Bereichen:
- Erhöhte Ressourcenauslastung mit weniger Jumpern und ohne ungenutzte Kabelstränge
- Technologieübernahme dank einer 100-prozentigen Glasfaserauslastung ohne den Bedarf an Konvertierungsmodulen, was zu Kosten- und Dämpfungseinsparungen führt
- Risikovermeidung durch einen einfachen Weg zu 40 G, 100 G und sogar 400 G.
Haben Sie Fragen zu Ihrem Rechenzentrum oder zur Base-8-Technologie? Sie sind sich nicht sicher, ob EDGE8 das Richtige ist? Lassen Sie uns sicherstellen, dass Ihr Rechenzentrum für die Zukunft gewappnet ist.