Metro-Netzwerke | Corning

Optimierung der Faser-Dichte und Konnektivität für den Einsatz in Metro-Netzwerken

Optimierung der Faser-Dichte und Konnektivität für den Einsatz in Metro-Netzwerken

Während Weitverkehrsnetze typischerweise ganze Regionen oder gar Länder abdecken, verbinden Metro Netzwerke mehrere Vermittlungsstellen innerhalb eines definierten Gebiets - um eine Stadt oder eine kleinere Region. Hier zählt vor allem eines: Dichte. Die Kabel müssen nicht nur kompatibel mit bestehender Netzinfrastruktur sein, sondern auch eine einfache Installation ermöglichen.

Ein Metro Netzwerk umfasst in der Regel bis zu 432 Fasern, die in einem Minikabel mit geringem Außendurchmesser untergebracht werden müssen, da viele Rohrsysteme bereits durch bestehende Verbindungen ausgelastet sind.

Sparen Sie Platz und Zeit bei der Bereitstellung

Rund 70 % der Kosten für Netzwerkinstallationen entstehen durch Tiefbauarbeiten. Genehmigungen für neue Gräben sowie Verkehrsbeeinträchtigungen führen zu Verzögerungen. Hinzu kommt: In allen Metro Netzen stellen gesättigte Rohrsysteme eine echte Herausforderung für die Installation und Wartung aktueller und zukünftiger Netze dar.

Kabel, welche in bestehende Rohrsysteme passen und damit schneller installiert werden können, bieten klare Vorteile für Betreiber und Installateure. Sie verkürzen die Markteinführungszeit und senken die Gesamtbetriebskosten.

Wir beraten Sie gerne!

„Möchten Sie mehr über die Metro-Netzwerk-Lösungen von Corning erfahren? Kontaktieren Sie uns noch heute!“

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.