BPEO-Glasfasermuffen | Corning

Dauerhafte Exzellenz in jeder Umgebung.

Die BPEO-Glasfasermuffen wurden für eine flexible Anwendung entwickelt. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und können oberirdisch (Mast, Fassade) oder unterirdisch (Schacht) eingesetzt werden. Diese Muffen können für Fiber-to-the-Home (FTTH) und jede Art von Glasfaserverkabelung im Außenbereich verwendet werden.

Die kompakte Größe der BPEO-Muffe ist ideal für den Anschluss von Mikrokabeln. Das werkzeuglose, mechanische Design, die Verwendung des Externen Kabeleinführungs-Systems (ECAMs), die große Auswahl an Spleißkassetten und das flexible Fasermanagement machen sie zu einer der vielseitigsten Muffen auf dem Markt.

Die WDM-Technologie (Wavelength Division Multiplexer) steigert die Effizienz und Kapazität von Glasfasernetzen erheblich. Durch die gleichzeitige Übertragung mehrerer Wellenlängen über eine einzige Faser optimiert die WDM-Technologie die Leistung der BPEO-Muffen und macht sie zu einer wesentlichen Komponente für die moderne Telekommunikationsinfrastruktur.

Haben Sie Fragen zu BPEO-Glasfasermuffen?

Die Vorteile der BPEO Komplettlösung

Einsatz von Wellenlängenmultiplexing (WDM) in BPEO-Muffen

Unsere BPEO-Muffen wurden entwickelt, um den Einsatz von Wavelength Division Multiplexing (WDM) und Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) Technologien zu optimieren:

  • Benutzerfreundlichkeit - Die Form des Muffenkörpers und die Verschlüsse ermöglichen ein einfaches Öffnen und Schließen und bieten vollen Zugang zu jeder Spleißkassette, was für DWDM-Konfigurationen unerlässlich ist.
  • Vielseitigkeit - Der Spleißkassetten-Organizer verfügt über 12 Steckplätze für flexible Konfigurationen, die sowohl 5 mm (1 Steckplatz) als auch 10 mm (2 Steckplätze) Kassetten aufnehmen können. Jeder Spleißkassette kann eine bestimmte Funktion zugewiesen werden, z. B. DWDM-Filter, Upgrades, Kommunikation, Tests und Wellenlängenkanäle. Das Design für blanke Glasfaser ermöglicht das Routing von Kassette zu Kassette, was ideal für DWDM-Setups ist.
  • Übersichtlichkeit - Die Faserführung wird durch eine Brücke erleichtert, die ein effizientes Spleißen und Management gewährleistet. Jede Spleißkassette ist mit nummerierten Farbringen und QR-Codes gekennzeichnet, um die Zuordnung zu erleichtern.
  • Dichte - Die sechseckigen, wabenförmig angeordneten Anschlüsse bieten eine hohe Anschlussdichte und können mit Kabeleinführungen oder robusten Steckern versehen werden, was eine effiziente Prüfung und Überwachung ohne Öffnen der Muffe ermöglicht.
  • Schutzart - Unsere BPEO-Muffen sind wasserdicht nach IP68 und sind somit für die Erdverlegung geeignet. Sie bieten besten Schutz für Ihre DWDM-Anwendungen.

Möchten Sie das volle Potenzial der WDM-Technologie entdecken? Erfahren Sie mehr oder Kontaktieren Sie uns.

Verbesserung der Abdichtung und Packungsdichte mit ECAM Gasstop

Verbesserung der Abdichtung und Packungsdichte mit ECAM Gasstop

Der ECAM Gasstop ist eine kompakte, hoch qualitative Lösung zur Abdichtung und Verankerung von Mikrorohren, die speziell für unsere BPEO-Muffen entwickelt wurde.

Er ist für 7 mm und 10 mm Kanalgrößen erhältlich und gewährleistet wasserdichten Schutz, Zugentlastung und eine hohe Portdichte an der Frontseite,, sodass zusätzliche Fasern platzsparend hinzugefügt werden können.​

Online-Katalog >

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Füllen Sie das Formular aus, um zu erfahren, wie BPEO-Glasfasermuffen Ihr Netzwerk verbessern können.

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.