Ribbon Cable-200 Flow | Flow Ribbon Technology | Corning

Corning® Kabel mit Flow Ribbon Technologie

Corning® Kabel mit Flow Ribbon Technologie

Die extreme Faserdichte von Bändchenkabeln hat den Installationsprozess revolutioniert. Da die Nachfrage nach Daten jedoch rasant steigt, sind weitere Innovationen erforderlich. Unsere Kabel mit Flow Ribbon Technologie wurden entwickelt, um die Dichte weiter zu optimieren, den Platz im Kabelkanal zu maximieren, die Kabelvorbereitungszeit zu reduzieren und die Installationsgeschwindigkeit zu erhöhen.

Diese Kabel verwenden Corning® SMF-28® Contour Glasfasern mit einem reduzierten Außendurchmesser von 190 µm, die in einer fließenden Bändchenkonfiguration angeordnet sind, die Flexibilität und kleinere, leichtere und nachhaltigere Kabeldesigns ermöglicht.

Das MiniXtend® Ribbon Cable-200 Flow ist in den Faserzahlen 96-864 erhältlich und wurde für die luftunterstützte Installation in Mikrokanälen optimiert.

Das RocketRibbon® XD Cable-200 Flow ist in den Faserzahlen 1728-6912 erhältlich. Es kann durch Einziehen oder Jetting verlegt werden und verfügt über 288-Faser Thin-Film Grundelemente, die direkt in die Hardware eingebracht werden.

Erfahren Sie mehr über unsere Kabel mit Flow Ribbon Technologie

Erfahren Sie mehr über unsere Kabel mit Flow Ribbon Technologie

Entdecken Sie die Möglichkeiten mit Flow Ribbon Technologie
Eigenschaften Vorteile Mehrwert
SMF-28® Contour Faser, 190 μm Durchmesser Verbesserte Biegeleistung. Optionen gemäß ITU-T G.657.A1 und G.657.A2 verfügbar, MFD von 9,2 μm sorgt für volle Kompatibilität mit bestehenden Glasfasernetzen Bietet eine Plattform für Dichte und Fehlerminimierung bei Installation und Betrieb
Flow Ribbon Technologie Faserbändchen mit 200-µm-Teilung ermöglichen die Kompatibilität mit 200 µm- und 250 µm-Spleißgeräten. Die flexible Struktur der Bändchen erlauben eine einfache Verlegung in Spleißkassetten und Gehäusen. Kompatibel mit dem bestehenden 250 µm-Spleißsystemen und der neuen 200-µm-Spleißtechnologie
Reduzierte Kabeldurchmesser Bis zu 60 % geringerer Kabeldurchmesser (288 Faser MiniXtend Bändchenkabel-200 Flow im Vergleich zu 288F SST-UltraRibbon™-Kabel) Verdoppelung der Faseranzahl pro Kanal bei ähnlichen Außendurchmessern
Kabel für Innen-/Außenbereiche Zweifach gemäß Flammwidrigkeit zertifizierte Kabel [CPR/LSZH (EMEA) und Riser (NA)] ermöglicht eine einzige globale Kabellösung und macht einen Übergangsspleiß am Gebäudeeingang unnötig Verringerung der Komplexität von Beschaffung und Lagerhaltung um 50 %. Geringere Installationskosten und kürzere Installationszeit
Thin-Film Grundelemente (TSU) (864 Fasern und höher) Die Grundelemente können ohne weiteres Aufteilen direkt in Gehäuse und Spleißkassetten eingeführt werden Reduziert die Vorbereitungszeit für Kabel um 30%

Zusätzliche Ressourcen für Ihren Erfolg

Hilfreiche Tools und Ressourcen

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der aktuellen Umsetzung oder bei der Planung für die Zukunft benötigen, wir können Ihnen helfen. Füllen Sie einfach dieses Formular aus.

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.