研究室での質の高い作業には効率性と正確性が欠かせませんが、同様にどの研究室環境でも極めて重要なのが安全性です。実験機器やヒューマンエラーに伴う安全性に関しては、次のベストプラクティスがあります。
定期的なトレーニングセッションの実施
バイオ研究室では、危険性に対する意識向上、安全なハンドリング、リスクの最小化について、スタッフのトレーニングを実施する必要があります。こうしたセッションには、マスクやラボ手袋、安全メガネやゴーグルなどの個人用防護具(PPE)の正しい使い方に関する指導も含めます。
ラボ用機器のメンテナンス
定期的なラボ用機器のメンテナンスは、最適な操作に確実につながり、故障を減らすことになります。LIMSにメンテナンスのスケジュールを設定しておけば、定期的に通知されます。また、手持ち型の機器も定期的に除染することが大切です。
科学研究用機器の監視
システムやラボ用機器の監視を自動化すれば、こうした作業に時間を取られていたベテランスタッフが解放されるため、生産性が向上するだけでなく、ヒューマンエラーの芽を摘むことで安全性向上にも寄与します。例えば、フリーザーなどの機器の遠隔監視や、ドアの開けっぱなしを警告するアラームも、安全性確保に役立つ機能です。
負傷リスクの抑制
自動化機能のある科学研究用機器を使用するメリットは、実験の正確性向上にとどまりません。ピペッティングなどの反復作業につきものの運動過多損傷のリスクを回避できるため、実験の安全性や手順の改善も期待できます。
バイオ研究室は、スタッフの安全をできる限り確保しつつ、常に効率性と正確性を高める道を模索しています。コーニングのような適切な科学研究用機器メーカーを見つけることが、この安全性、効率性、正確性という3つの重要分野で、研究室が目標を達成するためのリソースを手に入れる近道となります。