Système Centrix™ | Corning
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
Quand la capacité de densité rencontre la fonctionnalité.

Avec le système Centrix™ pour la salle d’interconnexions de votre centre de commutation ou de votre centre de données, la capacité de densité rencontre la fonctionnalité. Un système de gestion de fibres simples, doubles ou quadruples qui fournit une haute densité gérable pouvant être configurée pour de nombreuses applications avec une connectivité SC, LC, LSH ou MTP.

Caractéristiques et avantages

    - Densité gérable - jusqu’à 17 280 ports / m²
    - Configurable pour différentes applications et environnements
    - Architecture adaptable pour une extension facile
    - Gestion supérieure des fiches de connexion avec une longueur unique dans des châssis simples, doubles ou quadruples
    - Expansion rapide et imprévisible du réseau à faible coût, avec un déploiement facile et rapide

3 blocs de construction

    - Châssis ou armoires simples, doubles ou quadruples
    
- Boîtiers universels et modulaires
    
- Cassettes d’épissures, de connexion, pré-raccordées et/ou pour dispositifs optiques

Trois espaces d’application pour le système Centrix™

Trois espaces d’application pour le système Centrix™

Centre de commutation ou tête de réseau

  • Châssis d’interconnexion pour connexions à jarretière entre le câble intérieur/extérieur, les fibres de distribution/les systèmes électroniques actifs et les fibres de distribution/les fibres d’accès
      - Possibilité d’épissurage sur le châssis grâce à des cassettes d’épissures faciles à utiliser et de haute capacité
      - Des boîtiers pré-câblés facilitent le montage par épissurage hors châssis
  • Panneau de rack supérieur pour la réplication de port des systèmes électroniques actifs avec cassettes à panneau de connexion ou cassettes MTP/MPO

Point de présence (PoP) et salles « d’interconnexions

  • Châssis d’interconnexions pour la gestion de connexions de multiples supports
  • Les fibres d’accès peuvent être épissurées directement dans le châssis Centrix ou à partir d’un boîtier d’épissure optique (OSE) à l’aide de boîtiers pré-câblés

Emplacements de cages et concentrateurs à espace réduit

  • Quand les limites physiques de la surface au sol requièrent une solution à haute densité

Composants pour le système Centrix™

Composants pour le système Centrix™

Cabinets

  • Armoires simples à accès frontal
  • Armoires doubles dos à dos ou côte à côte
  • Armoires quadruples, jusqu’à 17 280 ports (LC) avec une surface au sol de 1,08 m²
  • Armoires simples, doubles et quadruples avec protection
En savoir plus

Boîtiers

  • Vide 1U (3 cassettes), 2U (6 cassettes), et 4U (12 cassettes)
  • Pré-raccordement chargé 1U (72F), 2U (144F), et 4U (jusqu’à 432 LC)
  • Boîtier pré-câblé avec câbles intérieurs et extérieurs
En savoir plus

Cassettes

  • Cassettes d’épissures disponibles avec LC, SC et LSH21 / 38
  • Cassettes de connexion disponibles avec LC, SC et LSH
  • Module MTP/MPO disponible avec LC et SC
  • Cassettes de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM)
  • Cassettes pour coupleur
  • Modules avec câble, adaptateurs LC/SC et extrémités de connecteur MTP
En savoir plus

Fiches de connexion, câbles principaux et accessoires

  • Fiches de connexion 1F LC, SC et LSH 4M
  • Câbles principaux 2F LC, 2F SC, 2F LSH et 8/12F MTP
  • Portes et parois latérales/arrières de l’armoire Centrix, tablette de travail, plaques de retenue, supports/kits de fixation et outils
En savoir plus

Système Centrix™ - Ressources complémentaires

Explorer la documentation relative aux réseaux de communication

Partager