Vos meilleures solutions de câbles et boitiers | Corning

Les boitiers pour fibre optique vous offrent plusieurs options pour protéger votre réseau et lui permettre de bien fonctionner. Corning vous propose des solutions optimisées de câbles et boitiers selon les paramètres essentiels de votre réseau.

Vos meilleures solutions de câbles et boitiers

Vos meilleures solutions de câbles et boitiers

Quand il s’agit de votre réseau de fibre optique, il n’y a pas de solution unique. Aussi nous vous proposons de nombreuses solutions, selon la configuration de votre réseau.

Choisissez le bon boitier pour votre réseau : aérien, souterrain, boitier in-line ou dôme, nombre de ports, diamètre des câbles… sont certains des paramètres qui entrent en ligne de compte. Avec quelques informations sur vos besoins en boitiers ou le types de connexions concernées, nous pouvons vous aider à prendre les bonnes décisions aujourd’hui qui conviendront aussi demain,
l’évolution de votre réseau.

La valeur la plus grande pour tous vos réseaux fibre optique

  • Un boitier fibre optique, de quoi s'agit-il ?

    Il s'agit d'un boitier étanche - ou non qui vise à protéger les fibres et connecteurs venant de câbles de type "outside plant". Ils offrent une protection totale à la fibre. Les câbles peuvent être des câbles d'alimentation, de brahcement, des drops, ruban, loose tube ou microcâbles.   

    Les boitiers fibre optique conviennent à un usage souterrain, directement enfoui ou dans un regard ou chambre de tirage, à un usage aérien ou sur façade, poteau ou sur brin sur un "messenger" ou un câble ADSS. 

    Structurellement, un boitier de fibre optique se compose d'une coque qui protège des conditions environnementales, d'une gestion de la fibre afin de faciliter le routage et la protection des tubes, de la fibre optique, des épissures et entrées de câbles.

  • Un boitier dôme, de quoi s'agit-il ?

    Un boitier dôme est un boitier optique qui comprend tous les ports pour câbles du même côté.

  • Un boitier in-line, de quoi s'agit-il ?

    Un boitier in-line est un boitier optique avec un port de câble à chaque côté opposé.

  • Une gestion de circuit unique, de quoi s'agit-il ?

    Single Circuit Management (SCM) ou gestion de circuit unique gère la fibre optique dans un boitier optique. SCMs consistent en des plateaux d'épissures fins qui protègent un circuit 9a-pair ou un élément, conçu pour un haut niveau de protection et de séparation. Les fibres sont protégèes. Leur routage s'effectue de façon flexible et adaptée. 

  • Un joint d'étanchéité, de quoi s'agit-il ?

    Les boitiers sont fermés de façon étanche avec des joints.

  • Des ports express de boitiers, de quoi s'agit-il ?

    Un port express, ausis appelé port ovale ou midspan (mi-portée) permet l'étanchéité d'un câble et assure sa décharge de tension sans couper la fibre et les tubes. Il est utilisé dans les applications où seules quelques fibres d'un câble d'alimentation peuvent être épissurées tandis que les autres fibres ou le câble mi-portée passent à travers le boitier.

  • Qu'est-ce qu'un boitier non étanche ?

    Un boitier non étanche est un boitier optique utilisé en aérien, façade ou poteau. Il offre une protection adéquate (pluie, eau, poussière) et protège de la condensation interne avec des ports de ventilation. Les boitiers non-étacnhes ne conviennent pas aux applications souterraines.

  • L'épissure simple, de quoi s-agit-il ?

    Une épissure simple est la fusion de deux fibres. Le résultat est une continuité optiqur entre ces deux fibres. L'épissure est protégée dans un manchon de protection d'épissure.

  • L'épissure en masse, de quoi s-agit-il ?

    La fusion en masse est une épissure de plus de deux fibres ruban de la même taille. Les épissures typique de masse ont quatre, huit ou 12 fibres - ce dernier nombre étant le plus typique.

Développer la connectivité en Afrique en partageant l’infrastructure

Étude de cas Buheesi

Découvrez ce projet majeur qui donne un nouveau sens au partage d’infrastructure, créant de belles opportunités de transformer la vie des personnes et territoires en Ouganda. Ce projet a démarré comme le font de nombreuses innovations, avec des partenaires qui partagent les mêmes objectifs, discutant des défis et se mettant d’accord sur une solution.

Voir maintenant

La Réunion où il fait bon se connecter

Étude de cas : Zeop

Regardez ce film et voyez comment Corning et ZEOP ont déployé ensemble le réseau FTTH à La Réunion.

Voir maintenant

Comment Corning peut-il vous aider ? Contactez-nous pour parler de vos besoins en boitiers.

Une question sur nos boitiers ? Interessé de savoir qule boitier vous conviendrait au mieux ? Contactez-nous pour choisir la solution optimale.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant Corning vous contactera prochainement concernant votre demande. Si vous souhaitez une aide immédiate, veuillez contacter notre service clients +33 (0)24000 2184 ou +33(0)2 4000 2185