Le câble MiniXtend® de Corning répond à la demande actuelle d’une capacité de bande passante illimitée et au problème de congestion croissante du réseau d’acheminement.
Conçus pour l’installation à l’air comprimé dans des systèmes de microconduits, les câbles MiniXtend sont 50 % plus fins que les câbles à tube à structure libre standards et offrent une densité de fibre élevée pour une empreinte de diamètre de câble réduite.
Nos solutions de microcâblage optique innovantes comprennent les câbles MiniXtend et MiniXtend HD, tous deux équipés de la technologie Binderless* FastAccess®.
Le câble MiniXtend Cable est disponible en densité de fibre de 12 à 144, tandis que le câble MiniXtend HD Cable – notre microcâble de plus haute densité – contient des fibres Corning ® SMF-28 ® Ultra 200 et offre une densité allant jusqu’à 288. Le câble MiniXtend HD est jusqu’à 20 % plus fin que les microcâbles standards.
Le câble MiniXtend avec la technologie Binderless* FastAccess ® a les mêmes dimensions et le même nombre de fibres (12-144 fibres) que le câble MiniXtend original. Notre technologie Binderless FastAccess vous fait gagner du temps en éliminant la nécessité d’un fil de liaison ou de fil ou adhésif hydrofuge, offre un accès au câble 70 % plus rapide et réduit le risque d’endommagement du tube amortisseur.
Les câbles MiniXtend ® à tube central sont parfaitement adaptés pour les déploiements FTTH et les installations dans des conduites de diamètre intérieur de 4 mm. Disponibles pour des densités de 12 à 36 fibres, ils sont environ 50 % plus petits que les microcâbles standards avec une densité de fibres équivalente et peuvent aider les opérateurs à atteindre leurs objectifs de densité lors de contraintes spatiales majeures.
Pour en savoir plus sur le câble MiniXtend HD ou MiniXtend, tous deux équipés de la technologie Binderless* FastAccess®, consultez notre catalogue.