Connaissez-vous les avantages du système FlexNAP™ de Corning ? Notre système FlexNAP offre un déploiement économique pour les réseaux fibrés, à une vitesse nettement supérieure à celle des déploiements traditionnels sur site. La rapidité du déploiement du réseau fibre optique, associée à la fiabilité des tests en usine offre un avantage considérable pour l’utilisateur.
Découvrez le système FlexNAP™
Découvrez le système FlexNAP™
Jusqu'à 5 fois plus rapide
Jusqu'à 5 fois plus rapide
Perturbations du trafic 5x plus réduites, par rapport aux installations traditionnelles.
Perturbations du trafic 5x plus réduites, par rapport aux installations traditionnelles.
Moulages très fins
Moulages très fins
Réduit l'espace requis pour le produit.
Réduit l'espace requis pour le produit.
Concentration des épissures de fibres
Concentration des épissures de fibres
80 % d'emplacements d'épissures sur site en moins et jusqu'à 70 % d'épissures en moins au total, par rapport aux déploiements traditionnels.
80 % d'emplacements d'épissures sur site en moins et jusqu'à 70 % d'épissures en moins au total, par rapport aux déploiements traditionnels.
Efficacité du travail
Efficacité du travail
Augmentation du nombre de connexion d'abonnés par la même équipe.
Augmentation du nombre de connexion d'abonnés par la même équipe.
Adoption à grande échelle
Adoption à grande échelle
Adoption de la fibre dans tous les foyers grâce à la technologie OptiTip®.
Adoption de la fibre dans tous les foyers grâce à la technologie OptiTip®.
Fiabilité éprouvée
Fiabilité éprouvée
Fiabilité prouvée : 99 % du réseau souterrain est resté opérationnel pendant l'ouragan Harvey (2017).
Fiabilité prouvée : 99 % du réseau souterrain est resté opérationnel pendant l'ouragan Harvey (2017).
Contrôle de qualité en usine
Contrôle de qualité en usine
Composants 100 % testés en usine.
Composants 100 % testés en usine.
Réparation facile
Réparation facile
Réparation de câbles avec des procédures et pratiques standards. Découpes de câbles gérées de la même manière que les déploiements de câbles en vrac.
Réparation de câbles avec des procédures et pratiques standards. Découpes de câbles gérées de la même manière que les déploiements de câbles en vrac.
Systèmes FlexNAP™
Systèmes FlexNAP™
En savoir plus (en anglais)Le système FlexNAP™ de Corning a révolutionné les réseaux FTTH en fournissant un produit fiable qui réduit considérablement le temps d’installation. Le produit est la référence pour le déploiement des réseaux FTTH.
Le système FlexNAP™ de Corning a révolutionné les réseaux FTTH en fournissant un produit fiable qui réduit considérablement le temps d’installation. Le produit est la référence pour le déploiement des réseaux FTTH.
Connecteurs renforcés
Connecteurs renforcés
Read MoreConçus pour une utilisation dans les parties accessibles, avec des câbles de dérivation d'un réseau préconnectorisé, les connecteurs OptiTap® and OptiTip® ont révolutionné le déploiement des réseaux FTTH, rendant les installations plus rapides, plus simples et moins coûteuses.
Conçus pour une utilisation dans les parties accessibles, avec des câbles de dérivation d'un réseau préconnectorisé, les connecteurs OptiTap® and OptiTip® ont révolutionné le déploiement des réseaux FTTH, rendant les installations plus rapides, plus simples et moins coûteuses.
Connaître votre FlexNap™
Connaître votre FlexNap™
En savoir plus (en anglais)Zoom sur l'innovation
Redéfinir la connectivité du foyer
Redéfinir la connectivité du foyer
Répondre aux besoins du client
Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais il n'y a pas si longtemps, le réseau FTTH n’existait pas. Il n'y avait aucun déploiement de réseau fibré à grande échalle, aucun équipement personnalisé et aucune procédure d'installation recommandée ou standard. Alors que Corning préparait les déploiements FTTH depuis de nombreuses années, nous n’avions pas encore eu l’occasion de travailler avec un client et de concrétiser notre vision de l’acheminement de la fibre optique jusqu’au domicile. Cela a changé lorsque le premier grand opérateur a annoncé son intention de déployer la technologie FTTH.
Avec cette annonce, nous avons pu travailler en collaboration avec notre partenaire. Notre objectif était d’associer notre expertise en fibre optique avec le besoin du client de disposer d’un produit fiable et prêt pour l’avenir, pouvant être déployé rapidement pour permettre des déploiements FTTH à grande échelle. Le résultat : le système FlexNAP™. Il fait appel à des câbles de fibre optique standards, sur lesquels des points d’accès réseau sont préinstallés aux emplacements choisis par le client. Avec ce produit, nous avons pu apporter au client les avantages de la fibre optique, avec des déploiements bien plus rapides que les installations traditionnelles.
En collaboration avec notre client, nous avons développé un produit qui a révolutionné le réseau FTTH et reste un élément essentiel dans de nombreux déploiements FTTH actuels.
Ressources pour le système FlexNAP™
Plateformes préconnectorisées multi-usage
Plateformes préconnectorisées multi-usage
Voir un exemple de systèmes FlexNAP dans un cas multi-usage.
Voir un exemple de systèmes FlexNAP dans un cas multi-usage.
En savoir plus (en anglais)Procédures recommandées (SRP)
Procédures recommandées (SRP)
Consultez la procédure recommandée pour les composants de notre système FlexNAP afin de tirer le meilleur parti de votre réseau.
Consultez la procédure recommandée pour les composants de notre système FlexNAP afin de tirer le meilleur parti de votre réseau.
En savoir plusPourquoi FlexNAP™ ?
Pourquoi FlexNAP™ ?
En savoir plus sur le système FlexNAP™ de Corning.
En savoir plus sur le système FlexNAP™ de Corning.
En savoir plus (en anglais)Déploiement FTTH efficace
Déploiement FTTH efficace
Découvrez comment le connecteur OptiTap® préconnectorisé a révolutionné les déploiements FTTH à travers le monde.
Découvrez comment le connecteur OptiTap® préconnectorisé a révolutionné les déploiements FTTH à travers le monde.
Vidéo de démonstration de poulie
Vidéo de démonstration de poulie
Consultez notre processus d’essai de poulie pour savoir comment le système FlexNAP est testé avant son installation sur votre réseau.
Consultez notre processus d’essai de poulie pour savoir comment le système FlexNAP est testé avant son installation sur votre réseau.
Tout savoir sur le système FlexNAP
Tout savoir sur le système FlexNAP
Connaissez-vous les avantages du système FlexNAP de Corning ?
Connaissez-vous les avantages du système FlexNAP de Corning ?
En savoir plus (en anglais)Besoin d’aide ?
Besoin d’aide ?
Que vous ayez besoin d'assistance produit, d'un support technique ou d'une formation réseau, contactez-nous.
Que vous ayez besoin d'assistance produit, d'un support technique ou d'une formation réseau, contactez-nous.
Contactez-nous