Solutions sécurisées| Corning

Regardons-y de plus près

Regardons-y de plus près

Que vous fournissiez des communications critiques militaires ou gériez des systèmes de sécurité et de surveillance, il est essentiel que votre infrastructure réseau fournisse un service sécurisé et fiable à tout moment. Apprenez-en davantage sur la façon dont nos principales solutions de réseau peuvent améliorer la sécurité, l'évolutivité et la vitesse de déploiement.

Obtenez plus d'informations sur nos solutions sécurisées, y compris les détails et spécifications des produits.

Apporter de la valeur à votre réseau sécurisé

Efficacité

Des couleurs et des touches personnalisables dans l'ensemble de l'installation permettent une identification réseau plus rapide et plus facile.

Sécurité

Avec la possibilité de faire la distinction entre les zones à haut risque et les zones à faible risque, ainsi que des clés non duplicables avec des produits standard, nos solutions offrent une sécurité nouvelle génération pour le réseau.

Flexibilité

Douze couleurs différentes pour les applications préconnectorisées et celles terminées sur le terrain, avec des options "avec" et "sans" clé. Une offre complète de connecteurs, adaptateurs, modules et jarretières est disponible pour tous vos besoins réseau.

Sécuriser vos réseaux stratégiques

Sécuriser vos réseaux stratégiques

La sécurité du réseau n'est pas facultative. Lorsqu'un réseau fiable et sécurisé est en jeu, vous avez besoin d'une solution qui offre une sécurité réseau de premier ordre ainsi qu'une efficacité, une vitesse et une commodité accrues pour identifier les réseaux. Nos solutions sécurisées permettent une installation entièrement personnalisable du Data Center au réseau LAN.

Avec 12 touches de couleur disponibles, vous pouvez segmenter simplement et rapidement le réseau et empêcher une connexion accidentelle au mauvais réseau. Nos options avec ou sans clé sont disponibles pour les applications préconnectorisées et celles terminées sur le terrain.

Lorsque la sécurité du réseau est critique, vous pouvez compter sur l'entreprise qui a inventé la fibre optique et a continué d'innover pour résoudre les défis technologiques les plus difficiles.

Nos solutions soutiennent vos réseaux

Outils et ressources