Chemins de câble fibre optique Clear Track | Corning

Solution discrète d'acheminement de fibres optiques pour maisons individuelles et immeubles collectifs

Solution discrète d'acheminement de fibres optiques pour maisons individuelles et immeubles collectifs

Le câblage fibre optique Clear Track de Corning offre un système innovant pour le câblage de réseau FTTH dans les maisons et immeubles collectifs. La pose discrète à l'intérieur et dans les couloirs est un jeu d'enfant et peut être effectuée par une seule personne. L'avantage : grâce à Clear Track, même l'Internet Gigabit le plus performant reste quasiment invisible.

Conçues pour les immeubles existants ou nouveaux, les solutions Clear Track offrent une qualité et une fiabilité supérieures.

Consultez notre brochures pour en savoir plus sur les caractéristiques et les avantages, les spécifications et les modalités de commande.

En savoir plus

Connectons-nous

L’élégance en toute discrétion : avantages de la solution Corning® Clear Track

Notre fibre reste à l’abri des regards

Notre fibre reste à l’abri des regards

Notre fibre reste à l’abri des regards

Le chemin de câble fibre optique Corning® Clear Track pour immeubles résidentiels est une solution de haut débit ultra-rapide, esthétique, discrète et simple à déployer. Au final, les résidents ont bien du mal à voir qu’elle est là.

Le chemin de câble fibre optique Corning® Clear Track pour immeubles résidentiels est une solution de haut débit ultra-rapide, esthétique, discrète et simple à déployer. Au final, les résidents ont bien du mal à voir qu’elle est là.

Les avantages sont clairs

Les avantages sont clairs

Les avantages sont clairs

Le secret de Clear Track tient à la micro-réplication de ses caractéristiques, qui permet une réflexion diffuse. Lorsque la lumière frappe la surface, elle est dispersée dans différents angles, faisant presque disparaître le chemin de câble transparent.

Le secret de Clear Track tient à la micro-réplication de ses caractéristiques, qui permet une réflexion diffuse. Lorsque la lumière frappe la surface, elle est dispersée dans différents angles, faisant presque disparaître le chemin de câble transparent.

Simplicité de l’installation

Simplicité de l’installation

Simplicité de l’installation

Un support adhésif breveté permet une installation à la fois rapide et aisée sur pratiquement toutes les surfaces. Nul besoin de colle, d’agrafes, de chemins des câbles en plastique, ou de conduites supplémentaires. Il suffit de retirer le film protecteur et de presser. Collé pour rester.

Un support adhésif breveté permet une installation à la fois rapide et aisée sur pratiquement toutes les surfaces. Nul besoin de colle, d’agrafes, de chemins des câbles en plastique, ou de conduites supplémentaires. Il suffit de retirer le film protecteur et de presser. Collé pour rester.

 

chemin miniature ILU

‌

Le chemin miniature ILU est spécialement conçu pour les fibres 900 µm et permet une transmission rapide des données grâce à la fibre claire et à ses propriétés de flexion améliorées.

chemin de câbles pour couloir




Le chemin de câbles pour couloir est idéal pour les câble fibres optiques d'un diamètre maximal de 2,4 mm. Il est possible d'y installer des câbles micromodules ou des câbles à fibres optiques comportant jusqu'à 12 fibres. Les câbles disposent de propriétés ignifuges de classe B2Ca ou CCa selon le règlement sur les produits de construction (BauPVO

chemin quadruple fibre optique

‌

Un chemin quadruple fibre optique est disponible pour la pose parallèle de quatre fibres transparentes de 900 µm au maximum. Celui-ci permet une installation efficace et peu encombrante

boitiers optiques muraux

‌

Pour répondre aux besoins dans les différentes zones d’un bâtiment, nous proposons des boitiers optiques muraux  de différentes tailles. Ceux-ci permettent de protéger et distribuer des fibres.

plaque murale extra-plate

‌

Le cordon de raccordement à volet de protection et la plaque murale extra-plate permettent d’installer la fibre de facon élégante, discrète et fiable.

connecteurs NPC installables sur le terrain

‌

Pour un montage rapide et simple sans équipement d'épissure, nous proposons des connecteurs NPC installables sur le terrain. Ils permettent de gagner du temps lors de l'installation et garantissent une connexion fiable.

outils d'installation

‌

Nos outils d'installation pratiques permettent une installation facile par une seule personne et une mise en place rapide et sûre des fibres dans les goulottes miniatures.

Le câblage dans les immeubles collectifs: Foire aux questions

Avez-vous d'autres questions concernant la solution Corning Clear Track ? N'hésitez pas à nous contacter !

  • Comment le câble de fibre optique est-il acheminé du sous-sol jusqu'à l'unité d'habitation ?

    Le réseau de fibre optique commence dans le sous-sol de l’immeuble et passe par le point de transfert de la maison pour connecter chaque unité résidentielle. Ces connexions sont acheminées directement via des points de distribution de fibre optique situés à chaque étage jusqu’aux points de raccordement des abonnés dans les appartements. Les câbles peuvent être posés dans des conduites vides ou acheminés à travers des gaines de câbles petites et compactes.

  • Comment installer la fibre optique dans un bâtiment existant sans conduites vides ?

    Dans les maisons et bâtiments anciens, on peut trouver des choix esthétiques haut de gamme et une absence d’infrastructure, ce qui complique l’installation traditionnelle de câbles. Dans ces situations, l'utilisation de la solution Clear Track, presque invisible, est idéale. La solution Clear Track permet une installation visuellement impressionnante, fiable et rapide pour les applications délicates dans les maisons et et les immeubles résidentiels, lorsque la discrétion du réseau de fibre optique est primordiale.

  • Quels sont les composants nécessaires pour le Clear Track ?

    Essentiellement, vous avez besoin d'une mini goulotte et de 900μm Clear Fiber ou de l'un des mini-câbles à fibre optique pour poser plusieurs fibres en même temps.
    Clear Track ne nécessite pas de matériel particulier pour l'installation cependant nous fournissons des outils pour faciliter sa pose. Ainsi le support de bobine avec clip de ceinture permet de garder les mains libres tandis que l'outil d'installation facilite le montage. Un cache transparent optionnel pour les goulottes Clear Track offre également une protection supplémentaire.

  • Clear Track fonctionne-t-il également dans un couloir ou un escalier ?

    Oui ! La solution Clear Track peut également être installée dans les escaliers puisqu'elle est conforme aux normes de protection contre l'incendie.

  • Comment faire pour installer Clear Track ?

    Regardez la vidéo ci-dessous pour voir à quel point l'installation est facile. https://www.youtube.com/watch?v=Z7Kix2kFJCA

  • Clear Track répond-il aux standards internationaux ?

    Oui ! Clear Track répond aux normes internationales, telles que Telcordia et IEC. Ces tests permettent d'obtenir des certifications sur le comportement à long terme, la fiabilité et la résistance au feu de Clear Track. Vous trouverez un aperçu de ces tests dans le document « Test Report Summary ».

Ressources pour vous aider à réussir

Vous avez une question sur la solution Clear Track ? Nos experts sont là pour vous aider à chaque étape de votre projet.

Que vous ayez besoin d'aide pour votre travail en cours ou pour un projet futur, nous pouvons vous aider. Veuillez remplir ce formulaire pour nous donner quelques informations.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.