Système Centrix ® | Corning

La capacité de densité rencontre la fonctionnalité avec le système Centrix®

La capacité de densité rencontre la fonctionnalité avec le système Centrix®

Un système de gestion des fibres modulable en configurations simple, double ou quadruple, offrant la densité gérable la plus élevée et une extension aisée via connectivité SC, LC, LSH ou MTP®.

Centrix est un système de gestion des fibres conçu pour répondre aux contraintes modernes, offrant une variété d’options de connexion à haute densité, ainsi que des alternatives en épissurage ou préconnectorisation. L’infrastructure repose sur trois modules : Armoires, boîtiers et cassettes, compatibles avec des racks 15 " ou des racks 19 " et 21 ", garantissant une adaptabilité dans différents contextes d’installation.

Veuillez consulter les spécifications des produits sur notre e‑catalogue ici >

Caractéristiques et avantages
Densité
Densité gérable - jusqu’à 16.000 ports / m² (15-inch) ou 18.300 ports / m² (19-inch) 
Flexibilité
Densité gérable - jusqu’à 16.000 ports / m² (15-inch) ou 18.300 ports / m² (19-inch) 
Scalabilité
Architecture adaptable pour une extension facile
Facilité d'utilisation
Gestion supérieure des fiches de connexion avec une longueur unique dans des châssis simples, doubles ou   quadruples
Sécurité pour le futur
Expansion rapide et imprévisible du réseau à faible coût, avec un déploiement facile et rapide

Connectez-vous !

Produits Centrix®

Espaces d’application pour le système Centrix ®

Espaces d’application pour le système Centrix ®

Centre de commutation ou tête de réseau

  • Châssis d’interconnexion pour connexions à jarretière
  • Intégration facile des splitters et des dispositifs xWDM
  • Possibilité d’épissurage sur le châssis grâce à des cassettes d’épissures faciles à utiliser et de haute capacité
  • Des boîtiers pré-câblés facilitent le montage par épissurage hors châssis
  • Panneau de rack supérieur pour la réplication de port des systèmes électroniques actifs avec cassettes à panneau de connexion ou cassettes MTP/MPO

PoP/Mini-PoP et DCI salles d’interconnexions

  • Châssis d’interconnexions pour la gestion de connexions de multiples supports
  • Les fibres d’accès peuvent être épissurées directement dans le châssis Centrix ou à partir d’un boîtier d’épissure optique (OSE) à l’aide de boîtiers pré-câblés

Emplacements de cages et concentrateurs à espace réduit

  • Emplacements de cages et concentrateurs à espace réduit

FAQ Centrix®

  • Pourquoi utiliser l'armoire du système Centrix® ?

    La gestion des cordons de raccordement est l'un des plus grands défis à relever dans les environnements à forte densité de fibres. Lors de l'exploitation d'un système comportant des centaines de points de connexion et un taux de croissance ou de conversion significatif, les connexions entre les différentes zones du réseau doivent être gérées correctement afin de maintenir les niveaux de service, l'intégrité du système et les temps de réponse. Une armoire qui consolide les numéros de ports à haute fibre peut faciliter la gestion des assemblages de câbles, même à des taux de charge élevés.

  • Quels sont les avantages du système Centrix® ?

    Les cordons de raccordement peuvent être maintenus courts et à quelques longueurs facilement prévisibles. Ils sont mieux protégés, gérés et manipulés lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur d'une armoire d'interconnexion, ce qui évite de les faire passer par des chemins de câbles.

  • Comment le système Centrix® peut-il être configuré pour prendre en charge différentes applications de connectivité ?

    Le système Centrix est une ligne de produits composée de différents styles de châssis et de boîtiers/cassettes universels permettant aux opérateurs de construire un système de châssis de distribution optique à haute densité dans un environnement MMR. Les opérateurs peuvent épisser des câbles à fibres optiques OSP ou ISP directement dans le châssis via des cassettes à pigtails qui sont équipées de connecteurs LC ou SC. Les boîtiers Centrix peuvent également être équipés de cassettes de patch, de cassettes de splitter ou de cassettes breakout MTP. La conception modulaire et l'étendue des options de connectivité font de Centrix une plateforme intéressante pour les opérateurs MTDC.

  • Comment les Assemblages de câbles sont-ils gérés dans la connexion transversale à haute densité ?

    Les cordons de raccordement sont gérés par une combinaison de règles de routage simples, d'un espace d'accès et de manipulation maximisé et d'une longueur cordon de raccordement unique définie pour toute connexion entre deux ports dans des configurations simples, doubles ou quadruples.

  • Comment intégrer ce système à mon infrastructure existante ?

    Les armoires du système Centrix® ont été testées pour :

    Chocs : IEC 60068-2-27
    Vibrations : IEC 60068-2-6

  • Le système nécessite-t-il l'utilisation des cordons de raccordement de 1,2 mm de diamètre extérieur (OD) pour une pleine capacité ?

    Non. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des cordons de raccordement de 1,2 mm de diamètre extérieur pour atteindre la pleine capacité ou la mise à l'échelle du système au-delà de 100 000 ports.

Contactez-nous

Pour une assistance rapide, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'un de nos représentants vous contactera.

Merci d'avoir soumis le formulaire.

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100.

Outils et ressources