Nous célébrons cette année le 50ème anniversaire de l'invention par Corning de la fibre optique à faible perte qui permet de transmettre les signaux lumineux sur des distances jusqu'alors inimaginables, avec une dégradation minimale. En 1970, personne n'aurait pu prédire les incroyables progrès que nous ferions dans la transmission ultra-rapide de communications vocales, de données, de la vidéo et du streaming.
Corning a été au cœur de la révolution des télécommunications, inaugurant ainsi la nouvelle ère de l'information que nous connaissons aujourd’hui. Et nous continuons à innover pour fournir davantage de données à des vitesses encore plus élevées, avec des connexions plus fiables et à des coûts d'installation plus faibles. Actuellement, plus de 5 milliards de kilomètres de fibre optique sont déployés dans le monde entier, reliant familles, amis, communautés, entreprises et continents.
Avec une passion égale pour l'invention et la découverte, Corning a également développé un grand nombre des dernières technologies de pointe, rendues possibles par la fibre optique. Celles-ci s'étendent aux domaines des réseaux de communication optique, à l'électronique mobile grand public, ainsi qu’aux écrans et à l'automobile.