Pionnier du verre fin, léger, résistant et tactile, Corning contribue à améliorer l’expérience des smartphones. Aujourd’hui, le verre Corning® Gorilla® équipe des milliards d’appareils mobiles dans le monde. Nous innovons encore avec le verre Gorilla et d’autres technologies pour optimiser les performances, proposer de nouvelles fonctions de connectivité, créer de nouveaux designs et favoriser l’immersion avec la réalité augmentée et les capteurs 3D.
Créer les prochaines générations de verre fin et résistant pour les appareils mobiles.
Technologies de l’électronique grand public : Protéger l’appareil qui vous est cher
Protéger l’appareil qui vous est cher
Le verre de Corning assure la protection contre les chutes et les chocs inévitables du quotidien sur votre appareil. Le verre Corning® Gorilla® résistant et élégant met la barre toujours plus haut pour la protection de l’électronique grand public. Il s’agit du revêtement en verre de prédilection pour plus de 40 fabricants majeurs et il équipe plus de 5 milliards d’appareils. Smartphones, tablettes ou ordinateurs portables : nous invoquons la science pour durcir le verre afin qu’il s’adapte aux aléas de votre vie.
Le verre Gorilla s’appuie sur un processus d’échange d’ions qui durcit la surface. Notre dernière génération de verre, le Gorilla Glass 5, supporte des chutes jusqu’à 1,6 mètre (hauteur de selfie) sur des surfaces dures telles que le goudron. Parallèlement, il propage parfaitement la lumière pour un affichage lumineux et magnifique. Ce verre est également très fin et permet de bénéficier d’appareils légers aux designs élégants.
En évolution constante, le verre Gorilla s’adapte aux dernières tendances des appareils grand public. Les matériaux en verre et verre-céramique spécialement conçus pour l’arrière de l’appareil permettent une recharge sans fil. En outre, nos arrières de téléphone en verre sont proposés dans des couleurs éclatantes et peuvent accueillir des images imprimées pour proposer un nombre infini de styles. Le Gorilla Glass SR+ résiste parfaitement aux rayures sur les bracelets connectés et moniteurs d’activité physique.
Corning travaille également en partenariat avec les fabricants sur de nouvelles fonctions telles que la réalité augmentée et la technologie de détection 3D pour redéfinir encore l’expérience numérique. L’association des propriétés inhérentes au verre et de notre expertise leader en science des matériaux et en conception optique fait de Corning le fournisseur idéal pour aider les clients à proposer toujours plus de fonctions sur les appareils grand public et les applications de l’Internet des objets. De la technologie de reconnaissance faciale aux verres optimisant votre vision du monde, le service Corning Precision Glass Solutions collabore avec les fabricants d’appareils pour créer la prochaine génération d’innovations marquantes.
Création du marché du verre de revêtement
Création du marché du verre de revêtement
Protection de plus de 5 milliards d’appareils
En 2007, une société de technologie majeure a contacté Corning pour le verre de son premier smartphone. Le plastique se rayait trop facilement et l’entreprise recherchait un matériau plus résistant et plus élégant. S’appuyant sur des décennies d’expertise dans le verre, Corning a élaboré le produit en six mois et créé le marché du verre de revêtement. Pour innover rapidement, les scientifiques et ingénieurs de Corning se sont penchés sur les études de la société depuis les années 60 et ont réalisé des expériences avec plus d’une centaine de compositions avant d’aboutir à la solution idéale. Depuis, le verre Gorilla équipe des milliards d’appareils et est plus résistant de génération en génération.
Notre avantage stratégique dans les technologies du verre grand public
Notre avantage stratégique : le verre grand public
Pour innover rapidement dans l’électronique grand public, Corning associe son expertise de la science du verre et de la physique optique à son processus exclusif de fabrication par fusion. Corning a d’abord développé ce processus de fabrication pour les écrans à cristaux liquides.
Découvrez comment Corning tire parti de son portefeuille ciblé pour répondre aux besoins du marché de l’électronique grand public.
Expertise dans le verre
Expertise dans le verre
Notre expertise en science du verre nous permet de créer un verre possédant les propriétés idéales pour l’électronique grand public, et de continuer à innover et à évoluer.
Notre expertise en science du verre nous permet de créer un verre possédant les propriétés idéales pour l’électronique grand public, et de continuer à innover et à évoluer.
En savoir plusProcessus de formation de précision
Processus de formation de précision
Le processus de formation de précision exclusive de Corning aide à créer, dessiner ou mouler les matériaux pour répondre aux exigences du client.
Le processus de formation de précision exclusive de Corning aide à créer, dessiner ou mouler les matériaux pour répondre aux exigences du client.
En savoir plusExpertise en physique optique
Expertise en physique optique
Nous appliquons notre expertise de la physique optique pour créer un verre anti-reflets facilitant la lecture sur les écrans des appareils mobiles ou des voitures.
Nous appliquons notre expertise de la physique optique pour créer un verre anti-reflets facilitant la lecture sur les écrans des appareils mobiles ou des voitures.
En savoir plusLe processus de fusion
Le processus de fusion
Le processus de fusion sert à créer le verre Gorilla. La fusion est un processus exclusif qui permet de créer de grandes feuilles de verre fin et cristallin.
Le processus de fusion sert à créer le verre Gorilla. La fusion est un processus exclusif qui permet de créer de grandes feuilles de verre fin et cristallin.
En savoir plus