Innovations et technologies automobiles | Voitures plus propres, plus sécurisées et plus connectées | Corning

Contribuer à orienter la tendance vers des véhicules plus propres, plus sécurisés et plus connectés.

Forte de plus de quarante ans de leadership dans les technologies d’assainissement de l’air, Corning ne cesse d’innover pour le contrôle des émissions, notamment pour les filtres à particules des moteurs diesel. Nous optimisons également l’extérieur et l’intérieur des véhicules avec du verre spécial innovant pour des fenêtres et des écrans légers et résistants, qui offrent le niveau de sophistication attendu de la part d’un smartphone.

Technologies automobiles : Contribuer à l’innovation automobile

Contribuer à l’innovation automobile

Aller au travail en profitant d’un affichage tête haute intelligent et résistant. Partir sur les routes avec l’assurance que les émissions de votre pot d’échappement sont plus propres et plus saines. Accéder aux informations en un contact sur votre console et tableau de bord en verre élégant. Corning propose des trajets plus propres, plus sécurisés et plus connectés avec ses technologies remarquables et révolutionnaires.

Depuis des décennies, Corning rencontre le succès dans l’industrie automobile avec ses produits d’amélioration de la qualité de l’air. Nos composants en céramique de haute technologie piègent ou convertissent les polluants nocifs avant qu’ils ne s’échappent du pot et se diffusent dans l’air que nous respirons. Grâce à ces produits, les gaz d’échappement des véhicules récents sont souvent plus propres que l’air ambiant. Avec les dernières technologies de Corning telles que les filtres à particules d’essence, les fabricants sont prêts à se conformer à des normes de pollution de plus en plus strictes. 

Nous contribuons à la révolution numérique de votre voiture en nous appuyant sur notre expertise de l’électronique grand public. Le verre Corning® Gorilla® permet de créer de vitres et toits panoramiques incroyablement transparents, résistants et légers. Le pare-brise en verre Gorilla convient parfaitement aux affichages numériques et est assez léger pour réduire le poids total du véhicule et, donc, économiser du carburant. À l’intérieur, le verre Gorilla peut transformer votre console et votre système de navigation en copilote de pointe. Imaginez des surfaces en verre incurvées qui réagissent au contact, se connectent à Internet et proposent une meilleure expérience d’affichage que le verre conventionnel. 

Un siècle d’expérience automobile

Un siècle d’expérience automobile

Corning connaît l’industrie automobile. Tout a commencé lorsque Corning a appliqué son expertise en science du verre et formation de précision pour développer un verre spécial pour phares qui aidait les fabricants à se conformer aux nouvelles normes de la sécurité autoroutière au début du 20e siècle. Puis, en 1970, l’industrie automobile a lancé un nouveau défi à Corning : trouver un moyen de réduire la pollution des véhicules de 90 % en cinq ans afin de répondre aux exigences du Clean Air Act des États-Unis. Les solutions des autres sociétés échouaient lors des tests car elles ne résistaient pas à la chaleur du pot d’échappement. Corning a réagi avec le substrat de céramique cellulaire, un produit plus petit qu’une canette, capable de contenir la surface d’un terrain de football. Il se place au cœur du convertisseur catalytique et est devenu la référence de l’industrie pour le contrôle des émissions. Aujourd’hui, Corning a vendu plus de 1,8 milliard de substrats et la législation Clean Air Act a permis de retenir assez de polluants pour remplir presque un milliard d’avions gros-porteurs. Nous collaborons étroitement avec nos clients pour respecter les durcissements permanents des normes et continuer à innover dans la conception mécanique.

Notre avantage dans les technologies automobiles

Notre avantage dans les technologies automobiles

Les produits automobiles de Corning s’appuient sur nos trois technologies phares et inégalées, et nos quatre processus experts de fabrication. Pour inventer et fabriquer nos produits, nous associons nos connaissances approfondies de la science du verre et de la céramique à des capacités expertes en fusion, extrusion et formation de précision.

Découvrez comment Corning tire parti de son portefeuille ciblé pour répondre aux besoins du marché automobile.