Chez Corning, une collaboration interdisciplinaire de longue date a permis de réaliser de nouvelles avancées pour répondre aux besoins des clients et faire évoluer l'industrie. Un produit s'appuie souvent sur les progrès passés, tout en ouvrant de nouveaux champs d'exploration. Et parfois, une innovation est si révolutionnaire qu'elle débouche sur des usages et une technologie de nouvelle génération que personne - même ses inventeurs - n'aurait pu imaginer.
La découverte par Corning de la fibre optique à faible perte en 1970 a transformé le secteur. Alors que nous continuons à développer et à améliorer cette technologie, les mêmes principes de base employés par nos scientifiques il y a 50 ans continuent de stimuler la connectivité d'aujourd'hui grâce à de nouveaux produits et usages. Plus de 5 milliards de kilomètres de fibre sont actuellement installés, permettant des communications vocales, de données et vidéo à ultra-haut débit dans le monde entier. Aujourd'hui, la gamme de fibres à très faible perte de Corning offre une atténuation (perte de signal) plus de 100 fois inférieure à celle de la première fibre à faible perte, et nous ne faisons que commencer à gratter la surface de ce qui est à venir.
La fibre optique Corning® ClearCurve® s'appuie sur des travaux scientifiques antérieurs et permet d'offrir un haut débit partout en réduisant les coûts et en facilitant l'installation. Auparavant, l'installation de la fibre dans les logements collectifs - les immeubles d'habitation, par exemple - présentait des difficultés. À l'intérieur de l'immeuble, les exigences strictes en matière d'acheminement des câbles ont nécessité l’installation avec de nombreux virages à 90 degrés. Ces derniers entraînaient fréquemment des pertes de signal et des problèmes de service. La fibre optique ClearCurve s’adapte sans problème aux coins étroits - pour une installation plus rapide, plus facile, plus fiable et moins encombrante. Plus important encore, sa fiabilité est maintenue et la fibre offre une qualité d'image toujours excellente pour la diffusion vidéo.