Le verre Corning Valor® Glass est une solution révolutionnaire d’emballage pharmaceutique.
Forts de notre expertise en matière de science du verre, d’optique, de dépôt en phase vapeur, de formation de précision et d’extrusion, nous avons conçu et développé un emballage en verre du 21e siècle pour protéger les médicaments du XXIe siècle. La technologie de conditionnement pharmaceutique en verre Valor® Glass améliore le stockage et la distribution des médicaments et assure un accès plus fiable aux médicaments essentiels à la santé publique.
Caractéristiques du verre Corning Valor® Glass
Surface de contact avec le médicament chimiquement stable
Un produit innovant de l’intérieur
Surface de contact avec le médicament chimiquement stable
Le conditionnement pharmaceutique en Valor® Glass répond aux critères hydrolytiques de type I USP avec une surface de contact avec le médicament chimiquement stable et immaculée. La composition et la surface intérieure uniforme des contenants en Valor Glass éliminent le délaminage et ont des concentrations extractibles faibles, ce qui leur permet d’assurer une protection optimale des médicaments. Aucun élément potentiellement nocif n’est ajouté à la composition du verre Valor Glass
Le conditionnement pharmaceutique en Valor® Glass répond aux critères hydrolytiques de type I USP avec une surface de contact avec le médicament chimiquement stable et immaculée. La composition et la surface intérieure uniforme des contenants en Valor Glass éliminent le délaminage et ont des concentrations extractibles faibles, ce qui leur permet d’assurer une protection optimale des médicaments. Aucun élément potentiellement nocif n’est ajouté à la composition du verre Valor Glass.
Résiste aux impacts et à la casse
Protège les médicaments comme ils doivent l’être
Résiste aux impacts et à la casse
Le conditionnement en Valor® Glass est la solution ultime pour tous les environnements de remplissage pharmaceutique. Il est intrinsèquement solide et résistant, ce qui lui permet de supporter des conditions extrêmes pendant les procédés pharmaceutiques et les applications sur le terrain. Plus solides, ces contenants et tubes pharmaceutiques en verre réduisent également les temps d’arrêt dus aux interventions liées au verre et protègent plus efficacement les médicaments une fois dans les mains des utilisateurs finaux.
* La vidéo est en anglais.
Le conditionnement en Valor® Glass est la solution ultime pour tous les environnements de remplissage pharmaceutique. Il est intrinsèquement solide et résistant, ce qui lui permet de supporter des conditions extrêmes pendant les procédés pharmaceutiques et les applications sur le terrain. Plus solides, ces contenants et tubes réduisent également les temps d’arrêt dus aux interventions liées au verre et protègent plus efficacement les médicaments une fois dans les mains des utilisateurs finaux.
* La vidéo est en anglais.
Réduit la production de particules de verre
Conditionnement pur
Réduit des particules de verre :
Conditionnement pur
Les contenants et les tubes en Valor® Glass sont extrêmement résistants et réduisent significativement la production de particules. Les contenants en Valor Glass diminuent de 96 % le nombre maximum de particules sur les lignes de remplissage, réduisant significativement le risque de contamination particulaire.
* La vidéo est en anglais.
Les contenants et les tubes en Valor® Glass sont extrêmement résistants et réduisent significativement la production de particules. Les contenants en Valor Glass diminuent de 96 % le nombre maximum de particules sur les lignes de remplissage, réduisant significativement le risque de contamination particulaire.
* La vidéo est en anglais.
Prévient* les fissures
Ce n’est pas évolutif, mais révolutionnaire
Prévient* les fissures
Le Valor® Glass est conçu avec une énergie interne supérieure aux conditionnements conventionnels. Les conditionnements pharmaceutiques conventionnels peuvent être endommagés pendant le remplissage ou l’expédition, ce qui peut causer des défauts et des fissures imperceptibles susceptibles de compromettre la stérilité du médicament et d’entraîner une contamination grave. De conception unique, le Valor Glass est peu sensible aux fissures et améliore la qualité du conditionnement pharmaceutique. Il offre ainsi un niveau de protection supérieur aux médicaments pour usage parentéral et réduit la probabilité de rappel de médicaments, de rupture de stock et de pénurie de médicaments au niveau mondial.
*Au cours d’essais en laboratoire, les tubes en Valor® Glass se sont avérés au minimum 30 fois plus résistants aux fissures que les tubes en verre borosilicate conventionnels.
Ce n’est pas évolutif, mais révolutionnaire
Le Valor® Glass est conçu avec une énergie interne supérieure aux conditionnements conventionnels. Les conditionnements pharmaceutiques conventionnels peuvent être endommagés pendant le remplissage ou l’expédition, ce qui peut causer des défauts et des fissures imperceptibles susceptibles de compromettre la stérilité du médicament et d’entraîner une contamination grave. De conception unique, le Valor Glass est peu sensible aux fissures et améliore la qualité du conditionnement pharmaceutique. Il offre ainsi un niveau de protection supérieur aux médicaments pour usage parentéral et réduit la probabilité de rappel de médicaments, de rupture de stock et de pénurie de médicaments au niveau mondial.
*Au cours d’essais en laboratoire, les tubes en Valor® Glass se sont avérés au minimum 30 fois plus résistants aux fissures que les tubes en verre borosilicate conventionnels.
Des lignes plus fluide
Une solution de conditionnement en verre conçue pour l’industrie pharmaceutique
Des lignes plus fluide
La solution pour l’industrie pharmaceutique
En plus de supprimer le délaminage et de réduire considérablement le risque de fissure, de cassure et de contamination par des particules de verre, la technologie de conditionnement pharmaceutique de verre Valor® Glass facilite les opérations de remplissage. Les contenants en Valor Glass réduisent les interventions sur les lignes qui peuvent fonctionner à plus grande vitesse avec de meilleurs rendements. L’accès aux médicaments est ainsi plus fiable pour les patients du monde entier.
* La vidéo est en anglais.
En plus de supprimer le délaminage et de réduire considérablement le risque de fissure, de cassure et de contamination par des particules de verre, la technologie de conditionnement pharmaceutique de Valor® Glass facilite les opérations de remplissage. Les contenants en Valor Glass réduisent les interventions sur les lignes qui peuvent fonctionner à plus grande vitesse avec de meilleurs rendements. L’accès aux médicaments est ainsi plus fiable pour les patients du monde entier.
* La vidéo est en anglais.
Le Valor® Glass est une marque déposée de Corning Incorporated.