Inventer une nouvelle façon de transmettre des appels téléphoniques et des données est une chose. La rendre fonctionnelle pour que la technologie ait un impact sur la vie des gens peut en réalité s’avérer bien plus difficile. Trois scientifiques de Corning, à l'origine de l'invention de la fibre optique par la société en 1970, avaient encore plusieurs années de travail devant eux.
Après une récession au milieu des années 1970, l'économie mondiale a connu une croissance importante en 1977 et 1978. Les industries mondiales, alors en pleine expansion, étaient avides de communication - tout comme le gouvernement américain, qui devait faire face aux menaces militaires et idéologiques de l'Union soviétique.
Le gouvernement américain a été le premier à concevoir une ligne de fibre optique : en 1975, les États-Unis ont utilisé la fibre pour relier les ordinateurs du centre North American Aerospace Defense Command (NORAD) à Cheyenne Mountain. En 1977, le premier système de communication téléphonique optique a été installé par AT&T sous le centre-ville de Chicago. Chaque fibre transportait l'équivalent de 672 canaux vocaux. Au Japon, le Ministère du Commerce extérieur et de l'Industrie a organisé une démonstration expérimentale de fibre optique jusqu'au domicile. Les entreprises commençaient à imaginer à quoi pourrait mener la transmission à haut débit. Les scientifiques de Corning commençaient tout juste à réfléchir aux possibilités que pouvait offrir la fibre.
AT&T et la Poste britannique, responsable du réseau de télécommunications du Royaume-Uni, pensaient qu'un câble à fibre optique reliant l'Amérique du Nord et l'Europe jetterait les bases d'un réseau mondial et ouvrirait la voie à une société moderne de l'information. Les deux entités, ainsi que Standard Telephones and Cables Ltd, un équipementier basé à Londres, ont annoncé qu'ils allaient développer un câble sous-marin à fibre optique monomode, qui serait installé au fond de l'océan Atlantique.
S'il était devenu évident que la demande de bande passante allait croître rapidement, les progrès dans la commercialisation de la fibre ont quant à eux été plus lents. Fabriquer quelques brins de fibre assez longs pour s'étendre sur deux laboratoires de Corning est loin d'être équivalent au fait de produire en masse des bobines de fibre pour les clients. Les chercheurs ont passé une grande partie des années 70 à affiner le processus de production, à essayer différentes méthodes de tirage de la fibre et à expérimenter des matériaux et divers profils d'indice de réfraction.