Unternehmensnetzwerke | Corning

Zum effizienten, schnellen Firmennetzwerk-Aufbau:
Glasfaser-LAN Lösungen für die Gebäudeverkabelung in Ihrem Unternehmen

Zum effizienten, schnellen Firmennetzwerk-Aufbau:
Glasfaser-LAN Lösungen für die Gebäudeverkabelung in Ihrem Unternehmen

Moderne Unternehmensnetzwerke (Corporate Networks oder Enterprise Networks) müssen heutzutage eine Menge leisten, um Kunden und Mitarbeiter rund um die Uhr vernetzt und produktiv zu halten. Eine netzwerk-gerechte Gebäudeverkabelung, sprich eine allumfassende Lösung für die gebäudeinterne Netzwerkinfrastruktur bietet die Netzwerklösung Corning Everon®, die ideale Wahl für zukunftsorientierte Unternehmen. Sie basiert auf modernster Glasfasertechnologie, die kabelgebundene und drahtlose Verbindungen in einem einzigen Netzwerk zusammenführt und damit die Kosten bei der Installation sowie über die gesamte Nutzungsdauer des Gebäudes hinweg reduziert.

Sie benötigen einen Glasfaser-Backbone? Eine Lösung auf Mobilfunkbasis? Oder Konnektivität im Übergangsbereich (Edge) Ihres Netzes? Mit Corning bleiben Sie flexibel und können skalierbar für die Zukunft planen.

Mehr erfahren

Mehr über die Vorteile von Everon® erfahren Sie In folgendem Video oder auch in unserem Corning Youtube-Kanal.

Wir beraten Sie gerne!

Everon® Netzwerklösungen - Vorteile auf einem Blick

Ikon Kosteneinsparung in NetzwerkenGeringere Kosten
Senken Sie Ihre Investitionskosten um bis zu 30 % und zukünftige Upgradekosten um bis zu 50 % mit unseren LAN-Netzwerklösungen. So steigern Sie auch Ihre Gewinne.

Ikon Leistungsfähigkeit in Netzwerken Mehr Leistungsfähigkeit
Moderne Technologien wie 5G, Wi-Fi 6 und IoT erfordern mehr Netzwerkkapazität als je zuvor. Wir bieten eine effizienzoptimierte Infrastruktur, damit Sie bereits heute auf die Technologien von morgen vorbereitet sind.

Ikon schnellere BereitstellungSchnellere Bereitstellung
Schnellere Installationen und kürzere Systembereitstellungszeiten mit individuellen Lösungen. Unser Engineering-Team unterstützt sie bei Fragen und Anliegen.

Ikon ZuverlässigkeitZuverlässig
Corning vernetzt die Welt mit über einer Milliarde Kilometer Glasfaserverkabelungen für Millionen von Haushalten und Unternehmen. Vertrauen Sie auf unsere zuverlässige Verbindung für Ihr Unternehmensnetzwerk.

Flexible Netzwerkoptionen für jede Unternehmensgröße

Flexible Netzwerkoptionen für jede Unternehmensgröße

Everon® bietet flexible und erweiterbare Netzwerklösungen für große und kleine Unternehmen. Unsere Systemkomponenten arbeiten nahtlos zusammen und sind für verschiedene Anforderungen und Gebäudegrößen konzipiert. Ob Sie eine LAN-Anwendung (Local Area Network) für ein neues Gebäude oder den Aufbau eines Unternehmensnetzwerks benötigen, wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen. Unsere bewährten Netzwerklösungen eignen sich sowohl für kleine Unternehmen als auch umfangreiche Standorte mit mehreren Gebäuden. Sparen Sie Kosten und bereiten Sie sich auf die Zukunft vor.

 1  Campus-Backbone LAN 
  Die Glasfaser-Infrastruktur für die Vernetzung eines Gebäude-LAN mit dem Campus-Kernbereich
Flexible Optionen für alle Netzwerkbereiche
 2  Gebäude-Backbone LAN
  Glasfaser-LAN für Ihre Gebäudenetz-Infrastruktur, die zuverlässige Verbindung von Schaltschränken, Betriebsräumen und Zugangseinrichtungen
 3  Horizontales LAN
  Fiber to the Edge: Komplettlösungen für kabelgebundene und drahtlose Konnektivität auch am Netzwerkrand
 

Welche Art von Netzwerk planen Sie?

Lokale Netze (LAN)

Lokale Netze (LAN)

Ihr lokales Netzwerk (LAN) ist das Herzstück Ihres Unternehmens - es verbindet alle Geräte, die Sie für den Betrieb Ihres Unternehmens benötigen. Unabhängig davon, ob Sie Ethernet oder Wi-Fi verwenden, benötigen Sie eine Grundlage, um Ihre heutigen Anforderungen zu erfüllen und Ihr Netzwerk auch in Zukunft wachsen zu lassen.

Mehr erfahren

Gewerbliche Immobilien

Gewerbliche Immobilien

Dank Internet rückt die Welt näher zusammen – daher spielt die zuverlässige Konnektivität eine elementare Rolle bei der Grundversorgung. In der Immobilienbranche hat sie sich längst zur "vierten Säule" entwickelt und ist so bedeutend wie die Versorgung mit Strom, Wasser und Wärme.

Mehr erfahren

Everon® Datennetzwerktechnik - Kupferlösungen

Everon® Datennetzwerktechnik - Kupferlösungen

Mit der Entwicklung des Standards zur Unterstützung von 25GBASE-T- und 40GBASE-T-Anwendungen können strukturierte Kupferverkabelungslösungen der nächsten Generation mit geschirmten Twisted-Pair-Kabeln, Patchkabeln und Buchsen eine Bandbreite von bis zu 2 GHz (2000 MHz) für kleine bis mittelgroße Unternehmenslösungen in Gebäuden unterstützen.

Mehr erfahren

Auswirkungen eines  Netzwerk-Designsauf die Nachhaltigkeit von Gebäuden

Auswirkungen eines  Netzwerk-Designsauf die Nachhaltigkeit von Gebäuden

Vor dem Hintergrund eines zunehmenden Bewusstseins für Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (Environmental Social Governance; ESG), lohnt es sich für Unternehmen mit „Net Zero“-Zielen, die Auswirkungen des gebundenen Kohlendioxids bei ihren Immobilieninvestitionen zu analysieren.

Mehr erfahren

Katalog-Download / -Bestellung

Fachartikel, Tools und Trends

Fachartikel, Tools und Trends

Bleiben Sie mit Corning auf dem neuesten Stand und sichern Sie die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmensnetzwerks. Entdecken Sie wertvolle Trends und Chancen in unserer umfangreichen Sammlung von Fachartikeln – Expertenwissen, das Ihnen einen Vorsprung verschafft. 

Training


Webinare

Hilfreiche Tools und Ressourcen

Fragen zu Everon® Netzwerklösungen? – Wir helfen gerne!

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei aktuellen Projekten oder bei der vorausschauenden Planung benötigen: Profitieren Sie von unserem Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung.

Vielen Dank!

Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.