Long-Reach Lösungen für Unternehmensnetzwerke | Corning

Welche Lösungen bietet Corning für Langstrecken-Reichweite?

Welche Lösungen bietet Corning für Langstrecken-Reichweite?

Unsere speziellen Long-Reach-Produkte ermöglichen eine kostengünstige, zuverlässige und skalierbare Konnektivität über große Entfernungen – ideal für den Einsatz anspruchsvoller Technologien auf einem Campus oder Unternehmensgelände. Das Besondere: der Fokus auf eine optimierte und effiziente Architektur, die mit den zukünftigen Anforderungen mühelos mitwachsen kann – dank flexibler Kabelinfrastruktur, intelligenter Fernspeisung und Medienkovertern, die für eine hohe Konnektivität auch in den Randbereichen sorgen. 

Endlich Schluss mit der 100-Meter-Reichweitenbeschränkung von Strukturierter Verkabelung: Eine stabile Stromversorgung und Bandbreite ohne Leistungseinbußen ist nun sogar über 600 Meter hinaus realisierbar – dank kosteneffizienter und zuverlässiger, nicht-verwalteter Glasfaserlösungen, speziell entwickelt für z.B. Universitäts-Campusse, Forschungs- oder Krankenhaus–Gelände, Parkhäuser u.v.m. 

Zum Long-Reach-Portfolio gehört das ActiFi®-Hybridkabel, die Corning "Intelligent-Power"-Lösung (CIP) sowie glasfasergespeiste Geräte wie der 10G-HPoE-Medienkonverter.

Unsere reichweitestarken Langstrecken-Lösungen – für Auftraggeber, die auf zuverlässigste High-Performance Konnektivität setzen.

Netzanschluss am Netzwerkrand

 

Netzanschluss am Netzwerkrand

Intelligente Remote-Power-Lösungen

 

Intelligente Remote-Power-Lösungen

Flexible Long-Reach-Kabelinfrastruktur

 

Flexible Long-Reach-Kabelinfrastruktur

 

Cornings Long-Reach-Portfolio

Zu Cornings Portfolio an reichweitenstarken Langstreckenlösungen zählen das ActiFi-Hybridkabel, die „Corning Intelligent Power“-Lösung (CIP) und glasfaserfähige Geräte wie der 10G HPoE Medienkonverter und die End-to-End-Networking-Lösung.

10G Medienkonverter mit 90W HPoE

Der kosteneffiziente Medienkonverter dient der Erweiterung einzelner Ports auf Geräte am Netzwerkrand, da er sowohl mit bestehenden Kupfer- als auch Glasfaser-Switches kompatibel ist und mit Cornings End-to-End-Glasfaser, Stromversorgungshardware und Konnektivitätslösungen harmoniert.

Der neue 10G 90W HPoE Medienkonverter ist eine kosteneffiziente Lösung, um Netzwerkports zu erweitern und Geräte am Rand des Netzwerks anzuschließen. Dieser Medienkonverter ist sowohl mit bestehenden Kupfer- als auch Glasfaser-Switches kompatibel und lässt sich nahtlos in Cornings End-to-End-Glasfaserlösungen, Stromversorgungshardware und Konnektivitätslösungen integrieren. Dies macht ihn zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Netzwerkumgebungen, die sowohl auf Glasfaser- als auch Kupfertechnologien setzen.

ActiFi®-Hybridkabel – flexible Kabelinfrastruktur mit großer Reichweite

Daten und Strom bis an den Rand des Netzwerks: Das ActiFi-Hybridkabel besteht aus Lichtwellen- und Kupferleitern gleichermaßen. Seine Reichweite über 600 Meter macht es zur Ersten Wahl bei Long-Reach-Anwendungen mit Fernversorgung.

Corning Stromversorgungslösungen

Die Stromversorgungslösungen von Corning bieten eine zuverlässige und skalierbare Stromversorgung für moderne LAN- und Gebäudenetzwerkanwendungen. Sie wurden für eine Vielzahl von Anwendungsfällen entwickelt, darunter LAN-Switches, GPON-ONTs, dezentrale Antennensysteme (DAS), LED-Beleuchtung sowie Sicherheits- und Zugangskontrollsysteme, und bieten flexible Stromversorgungsarchitekturen, um den sich wandelnden Anforderungen an die Infrastruktur gerecht zu werden.

ActiFi®-Hybridkabel – Entfernungen

 

Max. Distanzen ActiFi-Verbundkabel 1 Paar | Niederspannung (57 VDC)
  30 Watt 60 Watt 75 Watt
20 AWG 179 m 90 m 71 m
18 AWG 286 m 143 m 114 m
16 AWG 457 m 228 m 182 m
14 AWG >600 m 362 m 289 m
12 AWG >600 m 557 m 457 m

Weitere Ressourcen

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung Ihres individuellen Long Reach-Projekts?

Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise. Gerne beraten wir Sie zu aktuellen Leistungsanforderungen oder unterstützen Sie bei Ihrer langfristig-vorausschauenden Zukunftsplanung.

Bitte Kontaktformular ausfüllen, ein Fachberater meldet sich.

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.