Industrie 4.0, auch bekannt als die vierte industrielle Revolution, verändert die Fertigungslandschaft durch die Integration fortschrittlicher Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML), Cloud Computing und industrielles Internet der Dinge (IoT). Diese Entwicklung verlangt eine lückenlose Vernetzung von Maschinen und Menschen, um Echtzeitdaten zu sammeln und auszuwerten – die Basis für intelligente Geschäftsentscheidungen. Smart Manufacturing wird dadurch zum neuen Standard.
Intelligente Fertigung mit Glasfaser-Technologie
Intelligente Fertigung mit Glasfaser-Technologie
Was ist intelligente Produktion (Smart Manufacturing)?
Smart Manufacturing zeichnet sich durch ein hochvernetztes System aus, das fortschrittliche Technologien in bestehende Prozesse integriert. Durch diese Integration optimiert Smart Manufacturing die Produktionseffizienz, die Betriebsmargen und die Produktqualität, während gleichzeitig der Energieverbrauch reduziert wird – und so nachhaltige Fertigungsanlagen entstehen.
Eine intelligente Fabrik basiert auf einem nahtlosen Netzwerk, das schnelle, zuverlässige und sichere Kommunikation über umfangreiche Produktionslinien ermöglicht. Ein Glasfasernetzwerk ist für eine derartig vernetzte Anlage unerlässlich, da es mit hohen Datenanforderungen und der verzögerungsfreien Kommunikation Schritt halten kann, welche für intelligente Fertigungsprozesse erforderlich sind.
Glasfaserverbindungen bilden die Grundlage für die Technologien der Industrie 4.0 und Corning entwickelt Lösungen, die selbst unter anspruchsvollen industriellen Bedingungen zuverlässig funktionieren und die erforderliche Bandbreite für moderne Smart-Manufacturing-Prozesse liefern.
Lassen Sie uns gemeinsam eine vernetzte, intelligente Produktionsumgebung schaffen, die den Anforderungen einer sich schnell wandelnden Industrie gerecht wird.
Laden Sie jetzt unsere kostenlose Broschüre zu Industrie 4.0 herunter >
E-Book | Aufbau industrieller Infrastruktur für die Anforderungen von morgen
Erfahren Sie, wie Glasfaserinfrastruktur intelligente Fertigung, industrielle Automatisierung und Echtzeit-Datenkonnektivität in modernen Industrieumgebungen ermöglicht.
E-Book herunterladen (Englisch)
Aus dem Signal Network Blog:
Aus dem Signal Network Blog:
Industry 4.0 vorantreiben
Die wachsende Nachfrage nach neuen, hochtechnologischen Fertigungsanlagen treibt endlich die vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) voran – und Glasfasernetze sind entscheidend für ihre Umsetzung. Entdecken Sie, wie Corning mit seiner Glasfaserinfrastruktur die smarte industrielle Revolution unterstützt.
Unsere Lösungen
Sie suchen Unterstützung für Glasfaserlösungen im Bereich Industrie 4.0?
Bitte füllen Sie das untenstehende Formular aus - wir setzen uns gern mit Ihnen in Verbindung.
Vielen Dank!
Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.