Everon® Datennetzwerktechnik - Kupferlösungen | Corning

Sicher. Clever. Kupfer. Die starke Lösung für weltweiten Einsatz.

Kupferbasierte Lösung: Everon® Datennetzwerktechnik

Kupferbasierte Lösung: Everon® Datennetzwerktechnik

Alles rund um Kupfer: Cornings umfangreiche Produktpalette für den vielseitigen Einsatz von Twisted-Pair-Kupferkabeln. Dazu zählen abgeschirmte Kupferkabellösungen der Kategorien 5e bis 8.1 (U/FTP, F/FTP und S/FTP) sowie die weitverbreiteten ungeschirmten Varianten (Unshielded Twisted Pair, UTP) der Kategorien 5e bis 6A. 

Die Everon® Kupferlösungen unterstützen Power-over-Ethernet bis zum Standard 4PPoE.

Das Portfolio deckt zwei grundsätzliche Anschlusssysteme ab: Keystone und VOL. Neben den Modulen bieten wir für jedes System eine breite Palette an Verteilerfeldern und Frontblenden für den länderspezifischen Einsatz.

Jetzt verfügbar: Everon® Kat.8.1 Kupfermodul

Jetzt verfügbar: Everon® Kat.8.1 Kupfermodul

Unser neuestes Everon® Kat.8.1 Modul ist jetzt erhältlich – entwickelt für Hochgeschwindigkeits-LAN-Umgebungen mit bis zu 40 Gbps. Als Teil unserer bewährten KS Keystone Familie erfüllt es internationale Normen und unterstützt eine vollständige 30 m Kanallänge. Mit Blick auf Nachhaltigkeit wird es in umweltfreundlicher Großverpackung geliefert und lässt sich nahtlos mit Kat.8 Kabeln und Patchkabeln kombinieren.​

​Online-Katalog >​

Herausragende Produkteigenschaften in allen Bereichen der strukturierten Verkabelung auf Kupferbasis

Katalog-Download / -Bestellung

Hilfreiche Tools und Ressourcen

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Kupferlösung für Ihre Anforderungen?

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei aktuellen Projekten oder bei der vorausschauenden Planung benötigen: Profitieren Sie von unserem Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung.

Vielen Dank!

Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.