Der Gebäude-Glasfaser-Backbone ist das Rückgrat Ihres gebäudeinternen Netzwerks. Der Backbone benötigt höhere Übertragungskapazitäten bzw. Bandbreiten über größere Entfernungen, da er mehrere Netzwerke miteinander verbindet – über den Hauptverteilbereich (Main Distribution Area, MDA), den Hauptverteiler (Main Distribution Frame, MDF) und die Telekommunikationsräume (TR) / Interconnect-Verteilerschränke (Interconnect Distribution Frames, IDF) auf jeder Etage.
Glasfaserkabel kommen für höhere Bandbreite und größere Entfernungen zum Einsatz, die für das sog. Backhauling des IP-Verkehrs des gesamten Netzwerks und für den Zugang zum Weitverkehrsnetz (Wide Area Network, WAN) erforderlich sind.
Alle Glasfaserverbindungen benötigen Verkabelung, Hardware und Konnektivität – was sich jedoch unterscheiden kann, ist die Umgebung, in der die Fasern installiert werden. Bei gebäudeinternen Netzwerken sollte insbesondere an die Brandschutzklasse gemäß EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO bzw. European Construction Products Regulation CPR), Verbindungswege, Übergangsstellen, Abschlussmethoden, Entfernungs- und Bandbreitenanforderungen gedacht werden.
Wir bieten ein umfangreiches und fortschrittliches Produktspektrum an Glasfaserlösungen für lokale Netzwerke (LAN). Diese sind über unsere Handelspartner erhältlich und so konzipiert, dass sie produktlinienübergreifend kompatibel, einfach zu installieren und mit minimalen Ausfallzeiten einsetzbar sind. Sie können auf uns zählen: auf Produkte, Hilfsmittel und Dienstleistungen, mit denen Ihre zukünftigen Projekte ein Erfolg werden.