Unsere Kabel für den Innen- und Außenbereich sind so ausgelegt, dass sie sowohl den strengen Umgebungsbedingungen im Freien gerecht werden, aber auch in Innenräumen verlegt werden können, wo erhöhte Anforderungen an die Brandschutzklasse gelten. Bei diesem Kabeltyp entfällt die Notwendigkeit einer "Übergangsspleißung" zu einem Kabel für den Innenbereich, wenn ein Kabel für den Außenbereich in das Gebäude verlegt wird. Bei der Verlegung von Kabeln innerhalb eines Gebäudes müssen Sie auch die Brandschutzanforderungen berücksichtigen. Diese Anforderungen sind je nach Land und Region der Welt unterschiedlich.
Kabel für Innen-/Außen-Anwendungen
Kabel für Innen-/Außen-Anwendungen
Brandschutzanforderungen
LSZH™
Raucharm, halogenfreie Kabel (LSZH™)
LSZH-Kabel verhindern die Bildung giftiger Gase, die beim Kontakt von Wasser mit einem brennenden Kabelmantel entstehen.
LSZH-Kabel verhindern die Bildung giftiger Gase, die beim Kontakt von Wasser mit einem brennenden Kabelmantel entstehen.
Mehr erfahrenPlenum-Kabel
Plenum-Kabel
Spezifisch für den Einsatz in einem Plenum konzipierte Kabel. Kabelmäntel, die in Plenum-Bereichen verwendet werden, zeichnen sich sowohl durch hohe Flammwidrigkeit wie auch durch geringe Rauchentwicklung aus.
Spezifisch für den Einsatz in einem Plenum konzipierte Kabel. Kabelmäntel, die in Plenum-Bereichen verwendet werden, zeichnen sich sowohl durch hohe Flammwidrigkeit wie auch durch geringe Rauchentwicklung aus.
Mehr erfahrenRiser-Kabel
Riser-Kabel
Riser-Kabelmäntel sind flammhemmend ausgelegt, entsprechen aber einem niedrigeren Standard als Plenum-Kabel.
Riser-Kabelmäntel sind flammhemmend ausgelegt, entsprechen aber einem niedrigeren Standard als Plenum-Kabel.
Mehr erfahrenInnen-/Außen-Kabel
Innen-/Außen-Kabel
Sehen Sie sich alle unsere Innen-/Außen-Kabel mit ihren verschiedenen Flammenwidrigkeitsklassen kennen.
Sehen Sie sich alle unsere Innen-/Außen-Kabel mit ihren verschiedenen Flammenwidrigkeitsklassen kennen.
Mehr erfahren
Sie wissen bereits, was Sie benötigen?
Sehen Sie hier unsere Glasfaserkabel
Sehen Sie hier unsere Glasfaserkabel
Hier finden Sie Produktdatenblätter, Artikel, Fallstudien, Whitepaper, empfohlene Installationsverfahren und Hinweise zur Anwendungstechnik zu unseren Produkten und Systemlösungen.
Hier finden Sie Produktdatenblätter, Artikel, Fallstudien, Whitepaper, empfohlene Installationsverfahren und Hinweise zur Anwendungstechnik zu unseren Produkten und Systemlösungen.
Mehr erfahren