Die Glasfaser-Technologie revolutioniert die Branche, indem sie eine schnellere und zuverlässigere Kommunikation ermöglicht, die Sicherheit erhöht und die betriebliche Effizienz verbessert. Der Verkehrssektor – einschließlich Autobahnen, Eisenbahnen und U-Bahnen – durchläuft derzeit einen bedeutenden Wandel, da intelligente Transportsysteme eingeführt werden.
Ein sicheres und vernetztes Netzwerk ist die Grundlage einer modernen Verkehrsinfrastruktur. Ob es um den Aufbau optischer Backbone-Verbindungen, die Gewährleistung nahtloser Mobilfunkkonnektivität oder die Erweiterung der Netzwerkreichweite bis an die Ränder geht – Corning bietet eine umfassende und anpassungsfähige Produktpalette.
Mit unseren intelligenten Verkehrssystemlösungen können Sie die steigenden Anforderungen an Bandbreite und Datenvolumen übertreffen – unabhängig vom jeweiligen Verkehrsprojekt. So ebnen Sie den Weg für ein wirklich vernetztes und effizientes Verkehrserlebnis.
Sind Sie bereit, die transformative Kraft der Glasfaser-Technologie zu nutzen?