Unternehmensnetzwerke | Corning

Eine leistungsstarke neue Perspektive auf IT-Netzwerke in Unternehmen

Eine leistungsstarke neue Perspektive auf IT-Netzwerke in Unternehmen

Die Anforderungen an Unternehmensnetzwerke ändern sich rasant. Damit Ihre Kunden und Mitarbeiter rund um die Uhr verbunden und produktiv bleiben können, ist es entscheidend, dass Ihr Netzwerk diesen Anforderungen gerecht wird. Corning Everon® ist die umfassende Netzwerklösung für Unternehmen, nach der Sie gesucht haben. Sie basiert auf Glasfasertechnologie und fasst kabelgebundene und drahtlose Verbindungen in einem einzigen Netzwerk zusammen. Dadurch werden die Installationskosten gesenkt und die Gesamtbetriebskosten über die Lebensdauer des Gebäudes hinweg reduziert. Ganz gleich, ob Sie optische Backbone-Lösungen oder Lösungen für die Konnektivität am Netzwerkrand benötigen: Corning bietet Ihnen eine IT-Infrastrukturlösung für Unternehmen, die Ihnen die nötige Flexibilität und Skalierbarkeit für die Gestaltung einer zukunftsfähigen Infrastruktur bietet.

Mehr erfahren
Geringere Kosten
Senken Sie Ihre Investitionskosten um bis zu 30 % und zukünftige Upgradekosten um bis zu 50 % mit unseren LAN-Netzwerklösungen. So steigern Sie auch Ihre Gewinne.
Mehr Leistungsfähigkeit
Moderne Technologien wie 5G, Wi-Fi 6 und IoT erfordern mehr Netzwerkkapazität als je zuvor. Wir bieten eine effizienzoptimierte Infrastruktur, damit Sie bereits heute auf die Technologien von morgen vorbereitet sind.
Schnellere Bereitstellung
Schnellere Installationen und kürzere Systembereitstellungszeiten mit individuellen Lösungen. Unser Engineering-Team unterstützt sie bei Fragen und Anliegen.
Zuverlässig
Corning vernetzt die Welt mit über einer Milliarde Kilometer Glasfaserverkabelungen für Millionen von Haushalten und Unternehmen. Vertrauen Sie auf unsere zuverlässige Verbindung für Ihr Unternehmensnetzwerk.

Benötigen Sie ein Glasfaser-Backbone? Oder eine Lösung auf Basis mobiler Konnektivität? Oder benötigen Sie Konnektivität am Rand Ihres Netzwerks? Mit Corning bleiben Sie flexibel und können skalierbar für die Zukunft planen.

Mehr erfahren

Wir beraten Sie gerne!

Flexible Netzwerkoptionen für jede Unternehmensgröße

Flexible Netzwerkoptionen für jede Unternehmensgröße

Everon® bietet flexible und erweiterbare Netzwerklösungen für große und kleine Unternehmen. Unsere Systemkomponenten arbeiten nahtlos zusammen und sind für verschiedene Anforderungen und Gebäudegrößen konzipiert. Ob Sie eine LAN-Anwendung (Local Area Network) für ein neues Gebäude oder den Aufbau eines Unternehmensnetzwerks benötigen, wir bieten maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen. Unsere bewährten Netzwerklösungen eignen sich sowohl für kleine Unternehmen als auch umfangreiche Standorte mit mehreren Gebäuden. Sparen Sie Kosten und bereiten Sie sich auf die Zukunft vor.

 1  Campus-Backbone LAN 
  Die Glasfaser-Infrastruktur für die Vernetzung eines Gebäude-LAN mit dem Campus-Kernbereich
Flexible Optionen für alle Netzwerkbereiche
 2  Gebäude-Backbone LAN
  Glasfaser-LAN für Ihre Gebäudenetz-Infrastruktur, die zuverlässige Verbindung von Schaltschränken, Betriebsräumen und Zugangseinrichtungen
 3  Horizontales LAN
  Der Rand Ihres Netzwerks ist mit beispiellosen Anforderungen an Bandbreite und Mobilität konfrontiert. Wir bieten Glasfaser- (FTTE) und Kupferlösungen für Ihre Anforderungen.
 

Welche Art von Netzwerk planen Sie?

Fachartikel, Tools und Trends

Fachartikel, Tools und Trends

Bleiben Sie mit Corning auf dem neuesten Stand und sichern Sie die Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmensnetzwerks. Entdecken Sie wertvolle Trends und Chancen in unserer umfangreichen Sammlung von Fachartikeln – Expertenwissen, das Ihnen einen Vorsprung verschafft. 

Hilfreiche Tools und Ressourcen

Fragen zu Everon® Netzwerklösungen? – Wir helfen gerne!

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei aktuellen Projekten oder bei der vorausschauenden Planung benötigen: Profitieren Sie von unserem Knowhow und unserer langjährigen Erfahrung.

Vielen Dank!

Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.