EDGE8™

信頼できるデータセンタソリューションで世界に力を!

EDGE8® ソリューションで将来へのアクセス性を確保

EDGE8® ソリューションで将来へのアクセス性を確保

当社の EDGE™ ソリューションは、データセンタ環境に特化して設計された業界初の端末処理済み光ケーブルシステムであり、その業界にもたらす価値は様々な実績として証明されています。密度、ネットワークのアップタイム、スピード、シンプルさ、そして将来の要件を満たすための明確な移行パスなど、EDGE はすべてに対応しています。しかしながら、技術ロードマップでは、4G~400Gまでの伝送速度は、2本または8心光ファイバ接続ソリューションをベースとしたものになることが明確に示されています。

そこで開発されたのが、EDGE8®ソリューションです。当社独自のEDGEソリューションのすべての価値に、優れたネットワーク拡張性、リンク性能の向上、8心設計による光ファイバの100%活用性を加えたものです。

EDGE8ソリューションは、3つの重要な領域でデータセンタを強化します。

  • ジャンパの複雑さを軽減し、ケーブル資産の複雑性を解消することで、資産の利用率を高めます。
  • 変換モジュールを必要としない100%ファイバ活用による技術を用いることで、コストと損失の削減につながります。
  • リスク回避、40G、100G、400Gまでのシンプルなパスを提供します。 

データセンタやBase- 8 テクノロジーについてご不明点はありますか。EDGE8 がお客様に適しているかどうかお確かめになりたいですか。お客様のデータセンタが将来に向けて準備ができているかどうか、私たちが確認をサポートします。


 

Contact Us

データセンタに関する記事

スペースを節約しより早く設置可能

MTP®コネクタの利点

スペースを節約しより早く設置可能:MTP®コネクタの利点

過去には、無数のファイバーを一度に1つずつ取り付けて接続するという、大量のコネクタ接続作業が発生していました。 2000年代にデータセンターの数が飛躍的に増加するにつれ、設計者と施工者によって、数百、さらには数千もの単心および2芯コネクタの管理なされていました。ますます厳しくなるスペースの制約内で大量のコネクタに対応するために、設置者と設計者は、大量のコネクタ接続が伴う、より複雑なストレージおよびルーティングの設計を余儀なくされました。

幸いなことに、その時代は過ぎ去りました–主にマルチファイバープッシュオン(MPO)コネクタの出現のおかげです。 MPO形式は、特にパラレルオプティックアプリケーションで、ネットワークの敷設、特に接続作業に必要な時間、労力、およびスペースを大幅に削減しました。

Read More

データセンタでの40-100Gマルチモード接続

40データセンタでの40-100Gマルチモード接続

マルチモード光ファイバが現在も最大 150 メートルまでの短距離のデータセンタにおける主要な光メディアであることに変わりはありません。データセンタの 10G および 25G サーバ接続を容易にするために、40G /100G マルチモード光ファイバ基幹ネットワークが導入されています。

By Doug Coleman
Appearing In 7 x 24 Magazine Spring 2018

Read More

ポートのブレイクアウトの経済性

ポートのブレイクアウトの経済性

ポートのブレイクアウトの導入は、今や一般的なネットワーキングツールとなり、業界の並列光トランシーバへの需要増を牽引しています。現在、ポートのブレイクアウトは主に、40/100 Gbps(40/100G)の並列光トランシーバを4つの10/25 Gbps(10/25G)リンクとして運用するために使用されています。パラレルポートをブレイクアウトすることは、大規模なspine-and-leaf 型ネットワークの構築や、今日の高密度10/25Gネットワークの実現など、複数のアプリケーションにメリットをもたらします。

Read More

製品ハイライト

ツールとリソース