エンタープライズまたはプライベートデータセンタは、多くの企業の「生命線」です。E コマースプラットフォーム、VPN サービス、または製造、マーケティング、人事をサポートするさまざまなプログラムなど、ネットワークインフラには、信頼性、柔軟性、管理性が求められます。さらに、新しい技術や機器の登場により、高速化、大容量化、低遅延化が求められており、これらを実現するためのデータセンタが必要とされています。ネットワークインフラの拡張性、データセンタ標準への適合性、そして今日のトレンドとテクノロジーに伴う新たなセキュリティ上の課題にどう対処していくかが、エンタープライズデータセンタネットワークを成功させる鍵となります。
クラウドやホステッドサービスへの導入の場合、またはオンプレミスのデータセンタの 10G から 40G、100G、または 400G への移行の場合であっても、パッシブ光ケーブルソリューションを使用すれば、コーニングの終端処理済みPlug & Play™、EDGE™、および EDGE8® ソリューションを使用することで、現在および将来のビジネスチャンスを柔軟にプランニングし、実行していくすることができます。