Data Center Interconnect Solutions

データセンタ相互接続(DCI)ソリューション

データセンタ相互接続(DCI)ソリューション

データ量の増加に伴い、データセンタキャンパスやハイパースケールデータセンタの建設が進んでいます。ファイバの高い可用性がカギとなる5Gなどの新型ネットワークをサポートする体制は整っていますか。当社の新しいデータセンタ相互接続(DCI)ソリューションでお手伝いします。

当社の Corning® RocketRibbon® 超高密度ケーブルと当社の革新的なスプライスクロージャおよびハードウェアを組み合わせることで、極めて困難な環境においても、帯域幅の需要増に対応することができます。さらに、市場の競合他社のソリューションと比較して、当社の DCI ソリューションは、設置時間を最大 50% 短縮します。

*50%の節約は、市場の競合他社のソリューションと比較して、当社のソリューションのファーカット、ルート、接続にかかる時間を指します。

データセンタ相互接続に向けた配線の進歩

データセンタ相互接続に向けた配線の進歩

データセンタ相互接続 (DCI) アプリケーションは、最近サンディエゴで開催された Optical Fiber Communications カンファレンスで話題になりました。ネットワーク環境において重要かつ急成長を遂げるセグメントとして浮上してきたこの領域は、光ファイバ配線の優れた進歩の焦点のひとつとなっています。この記事では、このセグメントの成長の理由を探り、設置しやすさを目的とした新しい配線技術に焦点を当てます。

Read More

データセンタ相互接続セグメントの成長

データセンタ相互接続セグメントの成長

データセンタの相互接続アプリケーションは、ネットワーク環境において重要かつ急成長を遂げるセグメントとして浮上してきました。この記事では、市場の変化、ネットワークアーキテクチャの変化、技術の変化など、この成長の理由のいくつかを探っていきます。

Read More

Corning’s DCI solution includes the following products:

Corning® RocketRibbon® ケーブル

  • 最大3,456心 – 従来のリボンケーブルの2倍の密度で、同サイズまたは同程度の太さのケーブルを使用可能
  • 迅速にファイバアクセスが可能なファーケーションフリーで、指で剥がすことも可能なサブユニット
  • 識別・一括融着接続しやすいリボンマトリックス

光ファイバクロージャ2178-XL

  • 特別な工具は必要、標準的なトルクレンチでOK
  • 最大3,456心の一括融着接続
  • ほとんどの機器に展開可能:埋設、グレード下、架空、ポールマウント

光スプライスエンクロージャRXD

  • 最大6,912心の一括融着接続
  • シンプルな設置プロセスで時間を節約
  • ウェールマウント・ラックマウントが可能
  • 最適化されたケーブル配線でケーブル量を効率的に管理
  • 取り外し可能なトップカバーで、Day 1の設置後に簡単に追加が可能

スタブEDGE™ハウジング

  • プラントで端末処理・試験を施したケーブルアセンブリを装備
  • シンプルな設置プロセスで時間を節約
  • 高密度で今までにない優れたアクセス性

HFC LC アセンブリ

  • 工場で端末処理・試験を施したケーブルアセンブリ
  • 迅速にファイバアクセスが可能なファーケーションフリーで、指で剥がすことも可能なサブユニット
  • 識別・一括融着接続しやすいリボンマトリックス

オプティカルディストリビューションフレーム(ODF)

  • 優れたスペース利用と簡単なパッチコードアクセスのためのモジュラージャンパ管理プレート
  • パッチコード長さは一種類で注文と在庫の複雑さを最小限に抑制
  • クロスコネクトを管理するためのドア・ウォールキット

最新情報を提供

ご登録されたお客様は、データセンタ相互接続関連の最新情報を受け取ることができます。(英語)

ありがとうございました。

コーニングの担当者が内容を確認のうえ、できるだけ早くご連絡いたします。