Le réalité est que si les données ne circulent pas, votre centre de données n'est pas rentable. Mais avec une main-d'œuvre qualifiée à prix d'or et des réseaux de plus en plus complexes à chaque minute, comment faire pour que votre centre de données soit opérationnel rapidement ? Avec GlassWorks AI™ Solutions. Des connecteurs qui réduisent les erreurs de port au câblage préconnectorisé qui s'installe 4 fois plus vite, en passant par les racks prééquipés livrés directement sur site et la formation, notre service unique pour les centres de données d'IA a ce qu'il vous faut pour réduire le stress et obtenir des retours sur investissement en un clin d'œil.
Les plus grandes entreprises d'IA du globe font confiance à Corning pour créer des réseaux customisés répondant à leurs besoins uniques. Nous sommes ici pour vous aider, vous aussi.
Câble Contour™ Flow : activé par la fibre Corning® Countour™, ce câble ruban à nombre élevé de fibres pour les environnements à haute densité est pelable au doigt avec des sous-unités à code couleur facilement accessibles et acheminées directement dans le matériel, ce qui réduit le temps de préparation du câble de 30 %.
EDGE™ Rapid Connect : cette solution de câblage robuste et haute densité est optimisée pour des interconnexions complètes de centres de données 70 % plus rapides que les interconnexions avec épissures traditionnelles. Sa haussette de tirage de 5 cm de diamètre vous permet d'insérer plus de câbles sans processus ni équipement spéciaux.
Corning® GlassWorks AI™ résout vos défis en centres de données grâce à nos solutions visant à maximiser la densité.