Câbles Trés Haute Densité RocketRibbon®
Câbles Trés Haute Densité RocketRibbon®
La solution de câbles Trés Haute Densité de Corning a été conçue pour répondre aux besoins actuels en bande passante plus élevée dans les conduites d’installation. RocketRibbon fournit la densité la meilleure de l’industrie avec deux fois plus de fibres pour presque la même empreinte que des tubes existants et des câbles rubans torsadés. RocketRibbon convient tout particulièrement aux connexions entre Data Centers ainsi qu’à d’autres besoins émergents pour réseaux comme la 5G pour laquelle une disponibilité élevée de fibres est critique.
De plus, nos solutions optimisées pour la famille de boîtiers fibre optique 2178 sont idéales pour nos câbles RocketRibbon, offrant une excellente flexibilité du système et une protection fiable pour les déploiements sur les sites existants et les nouveaux sites: des conceptions intelligentes pour faciliter votre travail et des fonctionnalités pour répondre aux demandes en réseau.

RocketRibbon - Avantages et installation
Pour le développement de ce câble, Corning a consulté ses clients afin de déterminer ce qui leur importe le plus. Il en est ressorti que le maniement du câble, l’accès et l’installation sont des facteurs-clés en sus de la densité extrême dans une empreinte limitée.
Cette recherche a conduit à un câble de conception révolutionnaire qui permet une installation 30% plus rapide par comparaison avec d’autres câbles à haut nombre de fibres.
Nos Câbles Très Haute Densité RocketRibbon:
- Sont disponibles pour un nombre de fibres de 1728F et 3456F dans un espace limité.
- Utilisent un système d’étanchéité sans gel qui élimine le besoin de nettoyer la fibre.
- Conception éprouvée en ruban, standard partout dans le monde.
- Introduisent un tout nouveau design qui permet 288F dans un ensemble petit et flexible.
Une Sous-unité, vue de plus près
- Chaque groupe de 288 fibres est logé dans une sous-unité sans gel et facile à ouvrir.
- Chaque sous-unité peut être directement connectée aux plateaux d’épissure ou d’autres éléments.
- Les sous-unités peuvent être ouvertes avec le doigt, permettant un accès rapide aux rubans.
- Les rubans 24 F sont rapidement et facilement prêts pour une fusion à la masse.
- Une bande d’étanchéité protège les sous-unités et les rubans de l’humidité.