Die ClearCurve VSDN®-Glasfaser wurde entwickelt, um zukünftige High-Speed-Verbindungen zwischen Computern, Betriebssystemen, Spielkonsolen, Tablets u.v.m. zu unterstützen.
Glasfasern, die in Anwenderumgebungen eingesetzt werden, müssen ohne Qualitäts-, Geschwindigkeits- oder Konnektivitätsverlust gebogen und eingeklemmt werden können. Das für ClearCurve VSDN-Fasern optimierte Design meistert diese Herausforderungen mit extrem niedrigen Biegeverlusten und höchster mechanischer Zuverlässigkeit.
Darüber hinaus behält die ClearCurve VSDN-Faser eine hohe Bandbreite bei großen Ausrichtungstoleranzen bei und ermöglicht kostengünstige Konnektivitätslösungen. Der Grund: eine Kerngröße von 80 µm und eine hohe numerische Apertur.