Glasfasern sind das Herzstück der globalen Telekommunikation und Vernetzung. Glasfasern sind das Medium, über das Netzwerke in Echtzeit Sprache, Daten und Video übertragen können – durch einen Strang aus Glas, der härter als Stahl und dünner als ein menschliches Haar ist.
Glasfasern - Grundlage der modernen Kommunikation
Glasfasern - Grundlage der modernen Kommunikation
Faserdichte neu definiert – mit Corning® SMF-28® Ultra- und Ultra 200-Fasern
Die SMF-28® Ultra Faser bietet "Drei in Eins": Eine branchenführende Dämpfung, verbesserte Makrobiegeeigenschaften und ein Modenfelddurchmesser von 9,2 µm – vereint in einer Faser.
Mit Lichtgeschwindigkeit
Mit der Erfindung der ersten verlustarmen Glasfaser hat Corning die Welt der Telekommunikation revolutiioniert. Damals wie heute sind wir branchenweit führend bei der Entwicklung einer nächsten Generation von Technologien für die Kommunikationsnetze von Morgen.
Corning® SMF-28® Ultra: Geringer Verlust und verbesserte Biegefähigkeit in einer Faser
Die Qual der Wahl? Bei der Suche nach der passenden Glasfaser-Lösung haben Kunden oft das Gefühl, Kompromisse eingehen zu müssen, um eine außergewöhnliche Biegebeständigkeit, Kompatibilität mit älteren Netzwerken und geringe Verluste zu gewährleisten.
Unsere SMF-28® Ultra-Glasfaser vereint all diese Eigenschaften in einer Faser.
Das Glasfaser-Einmaleins
Ein Kurz-Tutorial über die Grundlagen der Glasfaser, ihre Zusammensetzung und Eigenschaften.
Rund um Transport und Lagerung von Corning Glasfaser
Bestens geschützt: Dank einer Kombination aus Versandspulen inkl. Abdeckung sowie Versandboxen aus Plastik oder Wellpappe erreichen die Glasfasern sicher ihr Ziel.
Fertigung mit Vorsprung
Bei der Herstellung kommt in allen Fertigungsabschnitten eine strenge Qualitätskontrolle zum Tragen und wir verwenden nur hochwertige Komponenten und Bauweisen. Das Ergebnis: Glasfaser erster Güte, branchenweit führend in Qualität und Innovation.
Zuverlässigkeit - Made by Corning
Glasfaser hat sich seit ca. 50 Jahren in Telekommunikationsnetzwerken auf der ganzen Welt bewährt. Heute sind bereits über 5 Milliarden Kilometer Glasfaser im Einsatz.
Tutorials und Videos

Bedeutung der Faser
Bedeutung der Faser
In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechnik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, die stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.
In der heutigen digitalisierten Welt der globalen Telekommunikation bildet die Glasfaser den Kern der Verbindungstechnik und stellt das Übertragungsmedium dar, über das Netzwerke gleichzeitig Sprache, Daten und Videos entlang einer winzigen Glasfaser übertragen, die stärker als Stahl und dennoch dünner als ein menschliches Haar ist.

Das Biegeverhalten ist entscheidend
Das Biegeverhalten ist entscheidend
Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik - ohne Abstriche bei der Übertragungsleistung.
Corning Kabel mit ClearCurve®-Faserlösungen können heute getackert oder und um Ecken gebogen werden, dies ermöglicht eine schnellere und einfachere Installation und bietet Ersparnis beim Platzbedarf und eine verbessere Ästhetik - ohne Abstriche bei der Übertragungsleistung.

Übertragungsverluste sind ausschlaggebend
Übertragungsverluste sind ausschlaggebend
Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.
Corning bietet Ihnen eine verlustarme Übertragung Dank neuster Glasfasertechnologie. Unsere hochreinen Fasern ermöglichen Übertragungen über Langstreckennetze mit höherer Geschwindigkeit und zu niedrigeren Kosten.