Nachhaltigkeit und Sicherheit von optischen Glasfasern | Corning

Optische Glasfaser hält die Welt auf die nachhaltigste Weise verbunden

Wir bei Corning glauben, dass der Schutz der Umwelt wirtschaftlich sinnvoll und richtig ist.

Wir verpflichten uns zum Umweltschutz durch kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse, Produkte und Dienstleistungen sowie zum Schutz der Gesundheit und Sicherheit aller Corning-Mitarbeiter. Wir sind stolz darauf, Umwelt- und Sicherheitsstandards einzuhalten, die die gesetzlichen Anforderungen erfüllen oder übertreffen.

Erfahren Sie mehr über das Engagement von Corning für Nachhaltigkeit

Eine nachhaltige Zukunft mit optischer Glasfaser

Mehr denn je hängt die Welt von Daten ab. Glasfasern haben ihre überlegenen Fähigkeiten gegenüber allen anderen Alternativen bewiesen und bieten eine enorme Kapazität, die die Bandbreite des menschlichen Potenzials erweitert.

Im Vergleich zu kupferbasierten Netzwerken reduziert Glasfaser den Energieverbrauch um bis zu 54 %, senkt die Betriebskosten aufgrund des geringeren Wartungsaufwands und bietet eine hohe Leistung und hohe Zuverlässigkeit, die ein Leben lang hält. Weniger oft wird über den in Glasfasern enthaltenen Kohlenstoff gesprochen, den Corning durch Ökobilanzen (LCA) quantifiziert hat. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Ressourcen.

Recyclingprogramm für Corning-Verpackungen

Corning bietet in bestimmten Regionen einen Recycling-Service für Faserspulen, Abdeckungen, Behälter und Preform-Kisten an.

Anwendungshinweise für Verpackung und Recycling:

Wenden Sie sich an den Kundendienst für Glasfasern unter +1 607-248-2000 oder cofic@corning.com, um weitere Informationen zu den Recyclingoptionen für Glasfaserverpackungen in Ihrer Region zu erhalten.