Nachhaltige Verpackungslösungen für Rechenzentren | Corning

Reduzierung von Verpackungsabfall durch nachhaltige Rechenzentrumspraktiken

Reduzierung von Verpackungsabfall durch nachhaltige Rechenzentrumspraktiken

Bei Corning ist die Art und Weise, wie wir Dinge tun, genauso wichtig wie das, was wir erreichen. Durch die Entwicklung optimierter Verpackungs- und Liefermethoden bieten unsere mehrfach ausgezeichneten EDGE™ - und EDGE8® -Lösungskomponenten jetzt eine beispiellose Effizienz. 

Wie ermöglicht Corning diese Nachhaltigkeit und Geschwindigkeit für Ihr Rechenzentrum? 

Geringerer Verpackungsabfall durch überlegenes Design:

Sparen Sie Versand- und Lagerkosten mit unseren leichteren vorbestückten Gehäusen. Beschleunigen Sie Ihre Installation und sparen Sie Fahrten zum Müllcontainer mit dem Corning Configured Rack – eine einzige Lastwagenladung liefert bis zu 24 vollständig konfigurierte Verteilerschränke, während die reduzierte Verpackung die CO2-Emissionen bis zu 30 % senken kann!

Entdecken Sie nachfolgend, wie Corning Ihnen helfen kann, Verpackungsabfall zu reduzieren, Arbeitskosten zu sparen und schneller zu installieren!

Wir beraten Sie gerne!

Entdecken Sie unsere Produkte und Lösungen

EDGE™ & EDGE8® Preloaded Housings

Vorbestückte EDGE™ und EDGE8® Gehäuse

Erleben Sie eine nahtlose Integration und schnelle Bereitstellung, die Ihre Prozesse vereinfacht, mit einer deutlichen Reduzierung des Verpackungsgewichts für eine umweltfreundlichere, nachhaltigere Zukunft.

 

Vorbestückte EDGE™ Gehäuse >

Vorbestückte EDGE8® Gehäuse >

Corning Configured Rack

Corning Configured Rack

Corning Configured Rack ist die ideale Lösung, wenn die Geschwindigkeit der Bereitstellung für die Umsatzgenerierung entscheidend ist und Nachhaltigkeitsziele erreicht werden müssen. Lassen Sie unser Ingenieurteam Ihre CCR-Bereitstellung kostenlos entwerfen.

Produkt ansehen

EDGE™ Distribution System (EDS)

EDGE™ Distribution System (EDS)

Optimieren Sie die Verkabelung Ihrer Server-Reihen mit dem Corning EDGE™ Distribution System, konzipiert für bis zu 75 % schnellere Installationen mit einer einzigen vorgefertigten LWL-Komponente.

Systemlösung ansehen

Corning® EDGE™ Rapid Connect

Corning® EDGE™ Rapid Connect

Unsere vollständig vorkonfektionierte Lösung ermöglicht es Ihnen Rechenzentren bis zu 70 % schneller zu verbinden, Spleißungen zu vermeiden und den Platz von Kabelwegen maximal zu nutzen.

Systemlösung ansehen

Corning® Kabel mit Flow Ribbon Technologie

Corning® Kabel mit Flow Ribbon Technologie

Kabel mit Flow Ribbon Technologie erhöhen die Faserdichte, maximieren den Platz im Kabelkanal, reduzieren die Kabelvorbereitungszeit um bis zu 30% und erhöhen die Installationsgeschwindigkeit.

Produkt ansehen

EDGE-Lösungen mit reduziertem Verpackungsmaterial
  Vorbestückte Gehäuse Corning Configured Rack EDGE™ Distribution System EDGE Rapid Connect Solutions MiniXtend® Ribbonkabel-200 Flow​

Kompatibilität

EDGE und EDGE8® EDGE und EDGE8 EDGE EDGE  

Einsparungen

  • Einsparung von mehr als 3 kg Kunststoff pro
    4 HE Gehäuse

  • Reduziert die Installationszeit bis zu 40 %
  • Weniger Verpackungsmaterial ermöglicht bis zu 30 % geringere CO2-Emissionen

  • In einer einzigen Lastwagenladung werden 24 Schränke geliefert

  • Bis zu 95 % der Verpackungen bestehen aus erneuerbaren Ressourcen

 

  • Bis zu 75% schnellere Verkabelung für Serverreihen*​
     

*Basisfall: Eine Reihe von 18 Serverschränken mit Anbindung von vier Fasern pro Schrank

  • Bis zu 70 % schnellere Installation von Trunk-Kabeln zwischen Rechenzentren
  • Reduziert den Kabeldurchmesser um bis zu 60%**​

  • Reduziert die Vorbereitungszeit für Kabel um bis zu 30%***​

 

**Vergleich zwischen 288F MiniXtend Ribbon Kabel-200 Flow und 288F SST-UltraRibbon™ (250 µm Bändchenkabel)

***ohne Aufteilung verlegbare Grundelemente

So bestellen Sie

Lassen Sie sich kostenlos beraten!

Sprechen Sie uns an

Lassen Sie sich kostenlos beraten!

Sprechen Sie uns an

Lassen Sie sich kostenlos beraten!

Sprechen Sie uns an

Zusätzliche Informationen zum Download

 

Fragen Sie uns nach Möglichkeiten zur Reduzierung des Verpackungsmaterials in Rechenzentren

Ganz gleich, ob Sie Hilfe bei der aktuellen Umsetzung oder bei der Planung für die Zukunft benötigen, wir können Ihnen helfen. Füllen Sie einfach dieses Formular aus.

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.