Unsere Corning Configured Racks (CCR) sind Teil des innovativen GlassWorks AI™-Lösungsportfolios und speziell für große Rechenzentrumsprojekte entwickelt. Mit einem optimierten, wiederholbaren Ansatz sorgt CCR für eine schnelle und effiziente Bereitstellung.
Jeder Schrank wird präzise geplant, um perfekt zu Ihrer Infrastruktur und zukünftigen Skalierbarkeitsanforderungen zu passen. Die Lieferung erfolgt termingerecht, fertig für die Systemeinrichtung. Der Installationsprozess erfordert nur zwei Techniker und grundlegende Werkzeuge, was die Koordination vereinfacht und die Sicherheit erhöht, da Aufgaben wie Überkopfarbeiten reduziert werden.
Obwohl noch letzte Schritte wie das Anschließen von vorkonfektionierten Kabeln oder das Spleißen erforderlich sind, beschleunigt dieser optimierte Ansatz die Bereitstellung, reduziert die Komplexität und erhöht die Sicherheit.
Das Ergebnis: maximale Flexibilität, um auf wechselnde Zeitpläne reagieren zu können.
CCR trägt außerdem zur Reduzierung von Verpackungsabfällen (bis zu 50 % pro Schrank) und CO₂-Emissionen (bis zu 500 kg pro Lkw-Ladung) bei und gewährleistet gleichzeitig eine gleichbleibende Qualität von der Planung bis zur Inbetriebnahme.
Sind Sie bereit, Ihr Rechenzentrum effizienter zu gestalten? Entdecken Sie mehr in unserer Broschüre.