Centrix ist ein Glasfaserführungssystem in einem Gestell mit Einzel-, Doppel- oder Vierfachkonfiguration. Es kombiniert höchste verwaltbare Dichte und ist mit SC-, LC-, LSH- oder MTP®-Anschlusstechnik leicht skalierbar.
Das Centrix-System bietet eine Reihe von Funktionen und Vorteilen, die auf moderne Anforderungen zugeschnitten sind. Es ermöglicht eine hohe Dichte an Verbindungen und umfasst eine Vielzahl von Spleiß- oder vorkonfektionierten Optionen für verschiedene Anwendungen und Umgebungen. Dieses System basiert auf drei wesentlichen Komponenten: Gestell oder Netzwerkschränke, Gehäuse und Kassetten, die in 15-Zoll-Racks und 19- und 21-Zoll-Racks mit Centrix XL konfiguriert werden können.