Merkmale und Vorteile
• Kassetten bestückt mit Adaptern und farbigen Einzelfaser-Pigtails 
 • Aufnahmen für Spleißschutz Krimp oder Schrumpf enthalten
 • Herunterklappbarer Patch- bzw. Verbindungskabelschutz mit Möglichkeit zur Beschriftung auf der Vorder- und Oberseite der Kassette
 • Die Kassetten werden auf Führungsschienen eingeschoben und sind gegen ein ungewolltes Herausziehen mit einem Verriegelungsmechanismus gesichert
 • Die Verbindungskabel können auf der linken Seite der Kassette geführt werden, optional auch rechts. 
• Transparente, unverlierbare obere und untere Abdeckung ermöglichen eine einfache Handhabung und Sichtprüfung oder Fehlersuche
 • Speicherplatz innerhalb und mehrere Ein- bzw. Ausgänge an der Kassette ermöglichen eine flexible Einführung und Ablage von Faserüberlänge in Schutzröhrchen oder Kabeln.