Axygen® LTS Compatible Pipet Tips | Corning

Rainin LiteTouch™ ピペッターに適合したピペットチップ

Rainin LiteTouch™ ピペッターに適合したピペットチップ

Axygen LTS 適合チップは、使用時の不快感を軽減するよう人間工学に基づいて設計されており、Rainin LiteTouch™ ピペッターでの使用に最適化されています。

実感する快適さ:Axygen LTS 適合チップはチップの脱着に必要な力を軽減し、吸引から分注までの作業を効率化します。チップを適切に装着するためにピペッターを強く打ち付けたり、チップのイジェクトに手間取ったりする必要がなく、また多量のピペッティング後の手や手首の負担を最小限に抑えることができます。

品質:弊社米国工場は、第三者機関による監査を受け、ISO 13485 およびISO 14001 を含む規制製造基準の遵守を保証しています。滅菌済み製品は、滅菌保証レベル(SAL)10-3 で、いずれもUSP Class VI 適合レジンを使用して製造しています。

安心:LTS 適合チップは RNase/DNase フリー、ヒトgDNA フリー、PCR 阻害因子フリー、ノンパイロジェニックで、サンプルの安全が担保され、ストレスを感じることなくご使用いただけます。

Axygen LTS 適合チップについて詳しく見る

リキッドハンドリング製品のさらに詳しい情報

注目のリソース

Axygen® Pipet Tips Brochure

Axygen® Pipet Tips Brochure

さらに詳しく

Liquid Handling Ergonomics in Every Step

リキッドハンドリング操作の人間工学

さらに詳しく

Claim Enhancements for Falcon® Serological Pipets

Falcon® セロロジカルピペットの品質強化

さらに詳しく

Request a Product Sample

サンプルリクエスト

さらに詳しく