遠沈管の用途
遠沈管は、バッファー成分や培地添加剤の保存から、密度勾配分離や細胞ペレッティングまで、さまざまな用途に使用されます。遠心機の隣に置かれ、バランス用として使用できるよう準備されていることも多いです。研究者が実験用の遠沈管を選ぶ際には、優れた強度、広い温度耐性、最小限のタンパク質吸着といった特長が重視されます。
遠沈管は、バッファー成分や培地添加剤の保存から、密度勾配分離や細胞ペレッティングまで、さまざまな用途に使用されます。遠心機の隣に置かれ、バランス用として使用できるよう準備されていることも多いです。研究者が実験用の遠沈管を選ぶ際には、優れた強度、広い温度耐性、最小限のタンパク質吸着といった特長が重視されます。
コーニングは、高品質でウルトラクリアな樹脂から製造された、さまざまなサイズの卓越したディスポーザブル遠沈管を幅広く提供しています。これらの遠沈管は、研究者が求める品質と性能基準を満たしています。
製品
Falconコニカルチューブは、使いやすく高品質なツールとしてあなたの貴重なサンプルを守ります。最先端の設計と製造により、高い強度、広い温度安定性、重要なアプリケーションでの高いパフォーマンスを実現しています。遠心分離、ボルテックス、長期冷凍保存などの際にも、サンプルを確実に保護できる信頼性があります。Falconチューブは以下の主な特長を備えています。
Falconコニカルチューブは、使いやすく高品質なツールとしてあなたの貴重なサンプルを守ります。最先端の設計と製造により、高い強度、広い温度安定性、重要なアプリケーションでの高いパフォーマンスを実現しています。遠心分離、ボルテックス、長期冷凍保存などの際にも、サンプルを確実に保護できる信頼性があります。Falconチューブは以下の主な特長を備えています。
さらに詳しく
Corning CentriStar 遠沈管について、各アプリケーションに適した使用条件などを記載した一般的な使用ガイドラインです。
Corning CentriStar 遠沈管について、各アプリケーションに適した使用条件などを記載した一般的な使用ガイドラインです。
続きを読むCorning 遠沈管はディスポーザブルタイプで、高品質、高透明性のレジンから製造されています。研究者が求める品質および性能基準に適合しています。
Corning 遠沈管はディスポーザブルタイプで、高品質、高透明性のレジンから製造されています。研究者が求める品質および性能基準に適合しています。
続きを読むCentriStar™ キャップはフラットトップで開け閉めがしやすく、人間工学に基づいた設計で、幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状です。
CentriStar™ キャップはフラットトップで開け閉めがしやすく、人間工学に基づいた設計で、幅のある溝と丸みのある角で手になじみやすい形状です。
続きを読むサンプルを遠心分離する際に重要なポイント、安全性に影響を与える要素、適切なチューブの選び方や機器を正しくバランスさせる方法についてご紹介します。
サンプルを遠心分離する際に重要なポイント、安全性に影響を与える要素、適切なチューブの選び方や機器を正しくバランスさせる方法についてご紹介します。
今すぐ見る購入方法
コーニング製品を取り扱っています。不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問い合わせください
コーニング製品を取り扱っています。不明な場合は、弊社(03-3586-1996)までお問い合わせください