Corning® Stripettor® Pro Pipet Controller

Corning Stripettor Pro ピペットコントローラーのデザイン:軽量でエルゴノミック

Corning Stripettor Pro ピペットコントローラーは、ガラス及びプラスチック製の0.5 mLから100 mLのピペットに使用できるよう設計されています。操作しやすい位置にある速度及びモード切替ボタンで様々な容量や粘性のある液体を扱う際に素早い作業が可能です。

  • 吸引及び排出速度は操作ボタンで制御します。
  • フルチャージの状態で、6時間連続使用可能です。
  • 大きな液晶ディスプレイで速度、モード、バッテリーの状態を可視化。

Corning Stripettor Pro ピペットコントローラーの利便性:保管と充電

      

 

Corning Stripettor チャージングスタンドは、使用していないときにピペットコントローラーを便利に充電および保管するための装置です。ピペットコントローラーの保管方法は用途に応じて3ポジションあり、スタンド上にアイコンで表示されています。

  • ブレークポジション:作業中に便利でコンタミネーションの回避に役立ちます。
  • レストポジション:使用後のピペットコントローラーの保管に最適です。
  • チャージングポジション:ピペットコントローラーを充電するときに使用します。

Product Information Sheet

製品情報シート

さらに使いやすく、より安全に

さらに詳しく

Frequently Asked Questions

よくある質問

Corning Stripettor Pro ピペットコントローラーのFAQはこちらです。

さらに詳しく

Introduction Video

videoplayicon

×

製品紹介動画

Corning Stripettor Pro ピペットコントローラーの製品概要がわかります。

今すぐ見る

Corning Stripettor Pro Infographic

インフォグラフィック

さらに詳しく

関連製品

ピペット

ピペット

ピペット

使う人の目線に立ったデザインと製造上の細かな気遣い

使う人の目線に立ったデザインと製造上の細かな気遣い

ストレージボトル

ストレージボトル

ストレージボトル

Corning ディスポーザブル ストレージボトルは、細胞培養培地、血清、バッファー、その他水溶液を確実に保存できるようデザインされています。

Corning ディスポーザブル ストレージボトルは、細胞培養培地、血清、バッファー、その他水溶液を確実に保存できるようデザインされています。

遠沈管/遠心ボトル

遠沈管/遠心ボトル

遠沈管/遠心ボトル

Corning 15 mL、50 mL、250 mL、500 mL 遠沈管は、様々なキャップスタイルから選択可能です。

Corning 15 mL、50 mL、250 mL、500 mL 遠沈管は、様々なキャップスタイルから選択可能です。