日付 | タイトル | 製品規格書 |
2022年12月19日 | Corning® トランズウェル製品のポリカーボネート製メンブレン変更のご案内 | |
2022年12月19日 | Corning® トランズウェル製品のポリエステル製メンブレン変更のご案内 | |
2022年12月5日 | Corning® コレクションバック7製品 製造国変更のご案内 | |
2022年11月14日 | Corning® ローラーボトル 滅菌方法追加のご案内 | |
2022年10月24日 | Falcon® ラウンドボトムチューブ 一部製品 製造国変更のご案内 | |
2022年10月11日 | Corning® ミニバイオリアクター(カタログ番号 431720)の滅菌シール添付終了に関するご案内 | |
2022年10月3日 | Falcon® コニカルチューブ 一部製品 製造国変更のご案内 | |
2022年10月3日 | Corning® フラスコ製品のパック包装仕様変更のご案内 | |
2022年9月12日 | Costar® ストリペットピペットおよびFalcon® ピペット製品の一部 滅菌方法変更のご案内 | |
2022年9月12日 | Axygen® マルチラックピペットチップ 一部製品 ラックのロット番号変更のご案内 | |
2022年9月5日 | PYREX® メスピペット一部製品の公差変更のご案内 | |
2022年9月5日 | Corning® HyperStack® セルカルチャー容器 36段 パッケージ変更に関するご案内 | |
2022年9月5日 | Corning® 96ウェル ポリ塩化ビニル(PVC)製マイクロプレート 1製品 製造拠点変更のご案内 | |
2022年8月22日 | Corning®、Falcon®、Axygen® 製品 一部製品 ラベル表記追加のご案内 | |
2022年8月22日 | Axygen® シーリング製品 一部製品 接着剤変更のご案内 | |
2022年8月22日 | Corning® シーリング製品 1製品 接着剤変更のご案内 | |
2022年8月22日 | Axygen® ピペットチップ製品4製品 製造国変更のご案内 | |
2022年8月1日 | Corning® フラスコ製品のパック包装一時変更のご案内 | |
2022年8月1日 | Corning® プレート、フラスコ 4製品 製造国変更のご案内 | |
2022年6月27日 | Axygen® PCR製品2製品 製造国変更のご案内 | |
2022年6月20日 | Corning® ストリップウェルマイクロプレート 一部製品 ストリップタブデザイン変更のご案内 | |
2022年6月13日 | Axygen® ディープウェルプレート1製品 製造国変更のご案内 | |
2022年6月13日 | Corning® 製品で使用しているボトル容器追加に関するご案内 | |
2022年5月30日 | Corning® ハイパーフラスコのキャップ仕様変更のご案内 | |
2022年5月30日 | 機器製品の保証変更のご案内 | |
2022年5月23日 | Axygen® ピペットチップ製品1製品 製造国変更のご案内 | |
2022年5月16日 | Corning® バイオプロセス製品のチューブクランプ代替品追加と品質保証内容更新に関するご案内 | |
2022年4月25日 | Falcon® コニカルチューブ1製品 バッグラベル 一時変更のご案内 | |
2022年4月25日 | Corning® クローズドシステムソリューション製品のルアーロックプラグ代替品追加に関するご案内 | |
2022年4月18日 | Axygen® マイクロチューブ、PCR製品 内箱一時変更のご案内 | |
2022年4月18日 | Corning® ヌー・シーラムのボトル追加に関するご案内 | |
2022年4月18日 | Axygen® 試薬リザーバー1製品 製造国変更のご案内 | |
2022年3月28日 | Corning® 96ウェル ポリ塩化ビニル(PVC)製マイクロプレート 1製品 ラベル表記変更のご案内 | |
2022年3月7日 | Axygen® ピペットチップ製品2製品 製造国変更のご案内 | |
2022年2月28日 | Axygen® 一部ピペットチップ製品 品質保証書誤表記のお詫びと訂正 | |
2022年2月14日 | Corning® ディスポーザブルスピナーフラスコ用 トランスファーキャップの金型変更に関するご案内 | |
2022年2月7日 | Falcon® および Costar® ストリペット ピペット製品 品質保証レベル変更時期遅延に関するご案内 | |
2022年1月31日 | Corning®およびAxygen® ピペッター シャフト仕様変更のご案内 | |
2022年1月31日 | Falcon® 一部ポリプロピレン製ラウンドボトムチューブ製品 チューブ壁の厚み一時変更のご案内 | |
2022年1月31日 | Corning® 3L 三角フラスコキャップ鋳型変更に関するご案内 | |
2022年1月24日 | Corning® Single Use Bag 品質保証書の変更に関するご案内 | |
2022年1月24日 | Corning® バーコード付きクライオジェニックバイアル仕様変更のご案内 | |
2022年1月17日 | Corning® マイクロキャリアとシール 2製品の保管温度更新のご案内 | |
2022年1月17日 | Axygen® 10 mLマクロチップ パック数及びパック入り数 変更のご案内 | |
2022年1月11日 | Corning® Stripette® ピペット一部製品 一次包装のインク 一時変更のご案内 | |
2022年1月11日 | Axygen® スクリューキャップチューブ 一部製品 位置合わせタブ除去のご案内 | |
2022年1月11日 | Axygen® トランスポートチューブ キャップの色 一時変更のご案内 | |
2022年1月11日 | Corning® ラムダプラスピペッター プッシュボタン仕様変更のご案内
| |