細胞遊走と浸潤は、創傷修復や免疫反応などの機能において主要な役割を果たします。細胞遊走の仕組みの理解は、疾患過程における炎症細胞の役割を検討する際に重要です。細胞浸潤は細胞遊走に類似しています。しかし、細胞浸潤では新しい位置に定着するために最初に酵素で細胞が細胞外マトリックス(ECM)や基底膜抽出物(BME)バリアを分解して遊走する必要があります。
in vitroでの細胞遊走、走化性、および浸潤アッセイにより、白血球の一方向性の遊走を制御する因子を同定することで、炎症の進行に関する貴重な洞察が得られます。コーニングのセルカルチャーソリューションは、比較的簡単に、一貫性のあるin vitroアッセイが行え、身体の創傷治癒と免疫反応について研究できます。