Angiogenesis Process in Cancer | Research, Resources, and Assay Tools | Corning

血管新生は、新しい血管の形成を司るプロセスです。腫瘍の増殖と生存は、様々な血管新生因子に依存しています。この血管新生因子は血管ネットワークと血液を腫瘍に与え、腫瘍細胞とその微小環境に効果的に栄養を供給します。このメカニズムのもと、研究者はこのプロセスに関与する血管新生因子を数多く研究しており、薬剤が腫瘍に到達しやすくなる方法や、腫瘍の栄養補給能力の阻害方法の発見を目指しています。

コーニングが血管新生因子の研究を可能にする

Corning® Matrigel® Matrixは、血管内皮細胞チューブ形成アッセイに使用されています。また、Corning BioCoat® アンジオジェネシス血管内皮細胞遊走アッセイシステムやキットも、研究で使用されているコーニングの製品の一部です。

References:

5. Fallah, Asghar, et al. "Therapeutic targeting of angiogenesis molecular pathways in angiogenesis-dependent diseases." Biomedicine & Pharmacotherapy 110 (2019): 775-785.

血管新生研究リソース