ActiFi® Composite Kabel | Hybrid Powered Fiber Kabel | Corning

Das ActiFi® Hybrid-Glasfaserkabel mit Stromversorgung: smartes Herzstück jeder erfolgreichen Hightech-Strategie.

Zukunftssichere Bandbreite dank Singlemode-Glasfasern in Kombination mit einer zuverlässigen Stromversorgung auf Kupferbasis: so geht ultimative Flexibilität – Cornings ActiFi® Verbundkabel macht’s möglich. 

Was ist ein hybrides Glasfaserverbundkabel?

Hybride Glasfaserverbundkabel verfügen über sowohl Glasfaser- als auch Kupferleiter unter demselben Kabelmantel, um Daten und Strom bis an den Rand eines Netzwerks zu liefern.

Die ActiFi®-Vorteile auf einen Blick

Mehr Platz im Kabelkanal
Herkömmliche Netzwerke mit ISO-Verkabelung (Kategorien 1-8) sind auf regelmäßige Aufrüstzyklen angewiesen, die einen Komplettaustausch erfordern. Diese Einzweck-Infrastruktur sorgt außerdem für überfüllte Kabelkanäle und unnötige Systemkomplexität. ActiFi reduziert diese Komplexität auf ein einziges Verbundkabel – und Platzprobleme gehören der Vergangenheit an.

Nachhaltigere Technologie-Investitionen
Das maximal zukunftssichere ActiFi-Kabel macht einen Komplettaustausch für Hardware-Modernisierungen überflüssig und kann an Ort und Stelle verbleiben. Das schont das Projektbudget für Infrastrukturinvestitionen – und macht Schluss mit zeitaufwändigem "Rip-and-Replace“.

Schnellere Installation
Je zeitsparender die Netzwerkinstallation, desto entspannter lässt sich der Zeitplan des Gesamtprojekts einhalten. Das hybride ActiFi-Verbundkabel macht das Einziehen und Verlegen separater Kabel für Daten und Strom überflüssig, und spart somit wertvolle Zeit.

Immer einen Schritt voraus
Die Nachfrage nach schnellerem, leistungsfähigerem Wi-Fi ist einer der Hauptgründe für Gebäudeeigentümer, auf zukunftssichere Infrastrukturkomponenten wie z.B. das ActiFi-Verbundkabel zu setzen. Warum die nächste Generation smart-futuristischer Hightech ohne Glasfaser undenkbar wäre, lesen Sie hier: Enabling a Wireless World.

Anwendungsbereiche des ActiFi®-Verbundkabels

ActiFi ist ein Verbundkabel der Klasse 3, das sowohl Hoch- als auch Niederspannungslösungen (Klasse 2, 57 VDC/100 V) unterstützt. ActiFi kann Distanzen von mehr als 600 m realisieren und eignet sich daher auch für Anwendungen mit großer Reichweite, wie z. B. Sicherheitskameras auf einem Parkplatz oder großflächiges Outdoor-Wi-Fi im Campusgelände.

Das ActiFi-Hybridkabel mit Stromversorgung kann Endgeräte direkt oder über eine Verbindung zu einem Edge-Gerät (wie Medienkonverter oder  Software-definierten Zugangsknoten (SDAN)) anschließen. Dabei ist das ActiFi-Kabel mit "Cornings Media Converter, Intelligent Power"-Lösungen und Long-Reach-Lösungen kompatibel.

Besondere Produktmerkmale

Kabelmanagement
Kompatibilität ist Trumpf: ActiFi ist problemlos kombinierbar mit unseren Sortimentportfolios rund um strukturierte Verkabelung, Hardware sowie passende Gehäuse (inkl. CCH und EDGE). In den Fotos wird deutlich, wie CCH-Einschübe und -Gehäuse das ActiFi-Verbundkabel problemlos aufnehmen. In die flexiblen Keystone-Adapter passen sowohl Glasfaser- als auch Stromsteckertypen.

Front of Housing
Gehäusefront
Back of Housing
Gehäuserückseite

Vertiefende Ressourcen

FTTE: Wireless ist der Schlüssel zu grenzenloser Innovation

FTTE: Wireless ist der Schlüssel zu grenzenloser Innovation

FTTE: Wireless ist der Schlüssel zu grenzenloser Innovation

Fachartikel von D. MacCormac (Corning): Wie eine FTTE-Netzwerkarchitektur lästige Upgrade-Routinen überflüssig macht und wie eine drahtlose Umgebung grenzenlose Innovationen hervorbringen kann.

Fachartikel von D. MacCormac (Corning): Wie eine FTTE-Netzwerkarchitektur lästige Upgrade-Routinen überflüssig macht und wie eine drahtlose Umgebung grenzenlose Innovationen hervorbringen kann.

ActiFi®-Verbundkabel-Bestellanleitung

ActiFi®-Verbundkabel-Bestellanleitung

ActiFi®-Verbundkabel-Bestellanleitung

Die richtige Wahl für jedes Projekt: der umfassende Portfolio-Überblick über die ActiFi®-Produktserie. Download als PDF.

Die richtige Wahl für jedes Projekt: der umfassende Portfolio-Überblick über die ActiFi®-Produktserie. Download als PDF.

Corning "Remote Power“-Lösungen im Überblick

Corning "Remote Power“-Lösungen im Überblick

Corning "Remote Power“-Lösungen im Überblick

Unsere "Remote Power"-Lösungen vergrößern die Anwendungs-Reichweite signifikant und liefern zuverlässig Daten und Strom über größere Entfernungen.

Unsere "Remote Power"-Lösungen vergrößern die Anwendungs-Reichweite signifikant und liefern zuverlässig Daten und Strom über größere Entfernungen.

Mehr erfahren über die Everon® Netzwerklösungen mit ActiFi®-Kabeln

Gerne beraten wir Sie persönlich und individuell bei Fragen zu Übertragungskapazitäten oder zur Zukunftsfähigkeit ihrer Infrastruktur.

Bitte Kontaktformular ausfüllen, ein Fachberater meldet sich. 

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.