Corning Intelligent Power (CIP) and Power Supply Units (PSU) | Corning

Cornings Stromversorgungslösungen für Netzwerke im Überblick

Cornings Stromversorgungslösungen für Netzwerke im Überblick

Die Stromversorgungslösungen von Corning bieten eine zuverlässige, skalierbare Stromversorgung für moderne LAN- und Gebäude-Netzwerkanwendungen. Sie wurden für die Unterstützung einer Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter LAN-Switches, GPON ONTs, dezentrale Antennensysteme (DAS), LED-Beleuchtung sowie Sicherheits- und Zugangskontrollsysteme. Mit ihren flexiblen Stromversorgungsarchitekturen erfüllen diese Lösungen die wachsenden Anforderungen moderner Infrastrukturen.​

​Mit breiten Wechselstrom-Eingangsbereichen, hoher Energieeffizienz und einer fortschrittlichen 56 VDC‑Stromverteilung ermöglichen die Stromversorgungslösungen von Corning eine gleichmäßige Leistung in unterschiedlichsten Einsatzumgebungen.​ Dank intelligentem Systemdesign, modularer Skalierbarkeit und umfassenden Schutzfunktionen gewährleisten diese Lösungen Betriebskontinuität, eine vereinfachte Integration und langfristige Zuverlässigkeit für geschäftskritische Netzwerkanwendungen.

Spezifikation für Corning "Intelligent Power"-Einheit (CIP)

Warum Corning Stromversorgungslösungen überzeugen
Skalierbare Stromversorgung für wachsende Netzwerkanforderungen

Unterstützt alles - von dezentralen LAN-Implementierungen bis hin zu hochverdichteten Netzwerkarchitekturen - mit flexiblen Stromversorgungsoptionen, von modularen Aggregationslösungen bis zu leistungsstarken Mehrmodulsystemen.​

​Hocheffiziente Stromversorgung​
Reduzieren Sie den Energieverbrauch und die Betriebskosten durch eine optimierte Stromumwandlung und eine effiziente 56‑VDC‑Verteilung im gesamten Netzwerk.

Für geschäftskritische Zuverlässigkeit entwickelt

Sorgen Sie für einen zuverlässigen und unterbrechungsfreien Betrieb auf Carrier-Niveau, dank redundanter Architekturen und umfassenden Schutz vor Spannungs-, Strom- und thermischen Risiken.​

​Flexible Architektur für jede Einsatzumgebung​
Ermöglicht unterschiedliche Bereitstellungsmodelle - von dezentralen Ein-Kanal-Stromversorgungslösungen bis hin zu zentralen Hochleistungssystemen - für verschiedenste Gebäude- und Netzwerkkonzepte.

Intelligente Überwachung und Steuerung

Gewinnen Sie einen Einblick in die Systemleistung dank integrierter Diagnosefunktionen, Netzwerkmanagement-Funktionen und Echtzeit-Statusüberwachung.​

Vereinfachte Integration in die LAN-Infrastruktur​
für die nahtlose Integration in die Corning-Lösungen für Gebäude-Netzwerke, wodurch die Komplexität der Installation reduziert und die Bereitstellungszeiten verkürzt werden.

Häufige Fragen / FAQs zu Everon® CIP-01-56V

Die "Corning Intelligent Power" Everon® CIP-01-56V-Stromversorgungseinheit erschließt das ganze Potenzial elektrischer Systeme: Stromversorgung neu gedacht – mit einem National Electrical Code® (NEC®) Klasse-2 LPS 56V Ausgang, der dank durchdachter Konnektivität viele neue Möglichkeiten bietet.

  • Was unterscheidet das Everon® CIP-01-56V von anderen Netzgeräten?

    Das Everon® CIP-01-56V zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Regelungsmöglichkeiten aus. Der LPS 56V-Ausgang (National Electrical Code®/NEC® Klasse-2) ermöglicht verschiedene Output-Charakteristiken, die durch den Anschluss an externe Abwärtswandler erreicht werden können. Für das Plus an Flexibilität sorgt die Möglichkeit, die Spannung von 56 V auf 24 V zu reduzieren und Lasten von bis zu 95 W zu unterstützen. Werden die Ausgänge kombiniert, kann am Netzwerkrand sogar noch eine höhere Leistung bereitgestellt werden.

  • Wie kann das Everon® CIP-01-56V meine Anwendungen unterstützen?

    Das CIP-01-56V wurde für eine Vielzahl von Anwendungen entwickelt, darunter LAN-Switches, GPON ONTs, verteilte Antennensysteme, LED-Beleuchtung und Sicherheit/Zugangskontrolle. Sein hoher Wirkungsgrad, der große AC-Eingangsbereich und die integrierten Überwachungs- und Steuerungsfunktionen machen ihn zur idealen Wahl für Projekte, die zuverlässige und anpassungsfähige Stromversorgungslösungen erfordern.

  • Wie nachhaltig und energieeffizient ist das Everon® CIP-01-56V?

    Speziell mit Blick auf eine optimierte Energieeffizienz entwickelt, bietet das CIP-01-56V einen hohen Leistungsfaktor bei 230 VAC unter Volllast und reduziert so unnötigen Stromverbrauch auf das absolute Minimum. Mit einem Wirkungsgrad von beeindruckenden 92 % max. reduziert es zudem den Energieverbrauch, senkt die Betriebskosten und schont die Umwelt. Kurzum: Dieses Netzteil liefert Energie effizient zum Einsatzort und leistet seinen Beitrag zu einer umweltfreundlicheren Zukunft.

PSU-C-06 – Häufig gestellte Fragen

Erfahren Sie, wie das PSU-C-06 eine skalierbare, hocheffiziente Stromversorgung für geschäftskritische Netzwerkumgebungen bereitstellt - entwickelt für Leistung, Zuverlässigkeit und Wachstum.

Lassen Sie uns über intelligente Stromversorgungen und Netzteile sprechen

Profitieren Sie von unserer langjährigen Expertise. Gerne beraten wir Sie zu aktuellen Leistungsanforderungen oder unterstützen Sie bei Ihrer langfristig-vorausschauenden Zukunftsplanung.

Bitte Kontaktformular ausfüllen, ein Fachberater meldet sich.

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.