NeoCloud Moyen‑Orient : câblage haute densité pour l’IA souveraine | Corning

Accélération de l’infrastructure d’IA souveraine grâce à un câblage structuré haute densité

Accélération de l’infrastructure d’IA souveraine grâce à un câblage structuré haute densité

Un fournisseur d’infrastructures d’IA souveraine et de NeoCloud basé au Moyen‑Orient a lancé une initiative ambitieuse visant à déployer rapidement un environnement GPU à grande échelle, capable de prendre en charge des workloads avancés d’entraînement et d’inférence en intelligence artificielle. Évoluant dans un environnement hautement réglementé, le client avait besoin d’une infrastructure de base capable d’évoluer rapidement à l’échelle, de rester flexible et de supporter les futures générations technologiques, sans introduire de complexité inutile ni de risques de changements structurels ultérieures.

Avec plus de 2 500 GPU déployés en environ trois mois, de la conception à la mise en production, la rapidité et la précision étaient essentielles. L’architecture réseau devait répondre aux exigences opérationnelles immédiates tout en restant prête à accompagner la croissance continue des workloads d’IA et l’évolution des besoins des clients.

Le défi : faire évoluer les réseaux d’IA sans compromis

Alors que les délais de déploiement se raccourcissaient et que les workloads d’IA gagnaient en intensité, la complexité du réseau est devenue l’un des principaux défis, en particulier au niveau des couches serveur‑à‑leaf et spine‑à‑leaf de l’architecture fabric du data center. Le client avait besoin d’une architecture de câblage capable de prendre en charge des breakouts de ports à très haut débit, notamment :

  • des ports 400 G déployés en 4 × 100 G au niveau serveur‑à‑leaf ;
  • des ports 800 G déployés en 2 × 400 G au niveau spine‑à‑leaf.

Ces exigences devaient être satisfaites sans ralentir les déploiements, sans compromettre la densité de ports et sans limiter les évolutions futures vers des débits plus élevés ou des GPU de nouvelle génération. Toute nécessité de refonte aurait entraîné des retards et accru les risques, avec un impact direct sur le lancement des services d’IA et l’intégration de nouveaux clients.

La solution : une base de câblage structuré conçue pour l’IA

Afin de relever ces défis, Corning a fourni une solution de câblage structuré haute densité conçue pour soutenir les architectures réseau pour l’IA. En combinant la connectivité EDGE8® et des modules de breakout de ports, la solution a facilité le déploiement tout en apportant la flexibilité nécessaire pour s’adapter à l’évolution des débits et des architectures réseau. 

L’engagement de Corning a dépassé la simple fourniture de composants pour inclure des services pilotés par l’ingénierie, garantissant une solution alignée aussi bien sur les besoins immédiats de déploiement que sur les objectifs de scalabilité à long terme.

Les services fournis comprenaient :

  • la conception technique et le développement de l’architecture ;
  • l’élaboration de la nomenclature (Bill of Materials – BOM) ;
  • des designs prêts au déploiement, alignés sur des stratégies de scalabilité par phases.

Cette approche a permis une exécution rapide tout en établissant une infrastructure de câblage pérenne, conçue pour accompagner les futures phases d’expansion sans nécessiter de reconceptions répétées.

Résultats : rapidité, évolutivité et pérennité

Dans un délai de déploiement extrêmement court, le projet a généré des résultats clairs et mesurables :

  • le déploiement réussi d’un réseau d’IA de plus de 2 500 GPU en environ trois mois ;
  • la mise en œuvre d’architectures de Port Breakout 400 G et 800 G, sans nécessiter de changements structurels ultérieures ;
  • l’amélioration de la capacité à intégrer rapidement de nouveaux clients et à étendre les workloads ; 
  • la mise en place d’une infrastructure de câblage structuré pérenne, capable de répondre à l’évolution continue des exigences des infrastructures d’IA.

En combinant une connectivité haute densité aux principes du câblage structuré, le client bénéficie à la fois d’une efficacité opérationnelle immédiate et d’une solidité architecturale durable, lui permettant d’accompagner sereinement les évolutions futures.

Perspectives futures

Avec une architecture de câblage structuré haute densité et évolutive désormais en place, le client est idéalement positionné pour étendre ses capacités en intelligence artificielle et adopter les technologies de nouvelle génération au fur et à mesure de l’évolution des besoins. Corning continue d’être reconnu comme un partenaire stratégique, accompagnant la croissance à long terme grâce à son expertise en ingénierie, à sa capacité de déploiement rapide et à des infrastructures conçues pour évoluer avec son portefeuille GlassWorks AI™.

Planifiez‑vous ou déployez‑vous une infrastructure de data center dédiée à l’IA ?

Que vous recherchiez un accompagnement pour votre déploiement actuel ou pour la planification de votre future infrastructure, nous sommes là pour vous accompagner.

Remplissez ce formulaire pour démarrer.

Merci de votre intérêt !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.