Conçu pour répondre à la demande croissante de l’IA souveraine en Europe, ce fournisseur cloud majeur déploie l’IA générative grâce à une infrastructure sécurisée, performante et évolutive, conforme aux exigences strictes de résidence des données. En offrant des modèles prêts pour la production, personnalisables et déployables selon les besoins, il permet aux organisations d’adopter l’IA en toute confiance, soutenues par un réseau optimisé pour l’IA, rapide à étendre, résilient et constant en performance.
Propulser l’IA souveraine à grande échelle avec une connectivité fibre haute densité
Propulser l’IA souveraine à grande échelle avec une connectivité fibre haute densité
Le défi : faire évoluer l’infrastructure d’IA sans aucun compromis
Avec l’accélération de la demande en services d’IA, ce client a dû relever plusieurs défis critiques :
- Une hausse rapide de la densité GPU pour soutenir les charges de travail IA de nouvelle génération
- Des congestions réseau en backend dues au trafic est‑ouest dans de vastes clusters GPU
- Des contraintes d’alimentation et d’espace dans le data center
- La nécessité de déployer vite, sans figer l’infrastructure dans un design rigide
Les méthodes de câblage traditionnelles limitaient la capacité à évoluer efficacement sans refonte majeure ni délais prolongés, compromettant le time‑to‑market, l’expansion future et l’agilité à long terme.
La solution : une connectivité fibre optique haute densité prête pour l'IA
Pour relever ces défis, le client a déployé une architecture de connectivité à base de fibre haute densité, spécialement conçue pour les environnements d’IA à grande échelle.
La solution met l’accent sur :
- Une connectivité fibre prête pour l’IA, optimisée pour les clusters GPU GB200 haute performance
- Un câblage haute densité basé sur des trunks afin de maximiser le nombre de fibres dans un espace contraint
- Des fabrics backend à faible latence pour absorber un trafic est‑ouest intensif
- Un design modulaire et évolutif, aligné sur une architecture GPU multi‑POD déployée par phases
Cette approche a permis d’établir une base réseau capable de supporter les workloads IA actuels tout en restant adaptable aux futures générations de GPU et à des vitesses réseau plus élevées.
Approche d’implémentation : rapidité maximale, du concept à l’installation
La vitesse était un principe fondateur, guidant un projet axé sur la rapidité, la flexibilité et l’évolutivité :
- Conçu pour un déploiement rapide afin de respecter des délais de mise en service ambitieux
- Connectivité haute densité déployée de bout en bout, du compute au cœur de réseau
- Expansion par phases, permettant au client de passer de plus de 4.000 GPU à plus de 18.000 GPU sans recâblage ni interruption
- Coordination étroite entre les acteurs de l’écosystème pour garantir une exécution et une livraison fluides
Résultats : déploiement accéléré, densité optimisée, croissance assurée
Le résultat a été une infrastructure réseau IA robuste, alliant performance immédiate et évolutivité à long terme :
- Des délais de déploiement accélérés, permettant une mise à disposition plus rapide des services d’IA
- De meilleures performances réseau et une latence réduite pour les workloads GPU intensifs
- Une densité accrue au niveau des racks et des fibres, optimisant l’utilisation de l’espace et de l’énergie
- Une infrastructure prête pour l’avenir, compatible avec les prochaines générations de GPU et des vitesses plus élevées
Le projet a également renforcé la confiance et la capacité d’exécution, faisant de la solution un atout stratégique pour les futures expansions IA.
Perspectives
Avec une infrastructure fibre haute densité et évolutive désormais en place, le client est idéalement positionné pour :
- Étendre sa capacité IA au rythme de la demande
- Intégrer les futures technologies GPU et réseau sans refonte
- Maintenir souveraineté, performance et efficacité opérationnelle à grande échelle
Points clés
- L’infrastructure IA exige des architectures réseau conçues pour la densité, la vitesse et l’évolutivité
- Les architectures riches en fibre sont essentielles pour prendre en charge les clusters GPU modernes
- Concevoir le réseau pour une installation efficace et une expansion future réduit les risques, accélère les cycles de déploiement et préserve la flexibilité à long terme
Laissez‑nous vous aider à saisir les opportunités de l’IA. Découvrez notre portefeuille GlassWorks AI™ ici.
Téléchargez votre version gratuite aujourd’hui !
Remplissez le formulaire pour recevoir plus de détails !
Merci de votre intérêt !
Votre document est prêt à être téléchargé ci-dessous (en anglais).